고조파 저감을 위한 현명한 선택
고조파 저감, 역률 보정 및 불평형 보상을 모두 하나의 제품에서 이용할 수 있습니다. 필요에 맞게 설정을 조정하고 애플리케이션에서 중요한 영역에 집중할 수 있습니다.
선택적 고조파 저감 및 자동 공진 감지를 통해 애플리케이션 요구 사항에 맞는 안정적인 작동을 보장합니다.
고급 SiC 기술을 사용하여 98.2%의 필터 효율
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007은 중앙 또는 분산 설치된 Danfoss 드라이브의 고조파 왜곡을 줄이도록 설계되었습니다. 최신 세대 SiC 스위치는 타 유사 필터에 비해 60% 낮은 전력 손실과 높은 차수의 고조파를 효과적으로 제거함으로써 타의 추종을 불허하는 높은 효율을 제공합니다. 필터는 Danfoss 제품 포트폴리오의 모든 드라이브와 호환되며 공장 출고 시 사전 구성 및 튜닝되어 제공되므로 함께 제공되는 전류 트랜스듀서와 함께 바로 사용할 수 있습니다.
라인 전압 및 필터 전류*
- 3 x 380-480 V AC ... 55 A 모듈. 모듈 8개를 병렬로 장착한 경우 최대 440 A
*요청 시 추가 전압 범위 및 필터 전류가 제공됩니다.
기능 및 장점
소형 모듈식 설계로 공간 요구사항 감소
서비스가 용이하여 서비스 시간 및 비용 절감
공진 자동 감지를 통한 스위칭 주파수 조정으로 가동 시간 향상
고조파 저감, 역률 보정 및 불평형 보상 등 여러 전력 품질 과제를 하나의 제품으로 관리할 수 있어 복잡성 감소
높은 효율성과 견고성, 낮은 총 소유비용으로 긴 수명 보장
Danfoss AAF 007 설치 도구 PC 소프트웨어 및/또는 RS485를 통한 플러그 앤 플레이 기능 및 손쉬운 파라미터화로 신속한 시운전
비선형 부하가 추가되어 고조파 왜곡이 증가하는 경우 기존 설비의 개조 용이
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
고조파 저감 최적화
시스템이 최대한 효율적으로 작동하도록 보장하면서 고조파 영향을 저감시키는 것은 어려운 일일 수 있습니다. 당사는 비즈니스 및 시스템에 맞게 설계된 고조파 솔루션을 제공하여 에너지 이득을 친환경적으로 유지할 수 있도록 도와드립니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 브로셔 | 고조파 저감 - HVAC 어플리케이션에서의 고조파 – 놀랍게도 간단한 비용 절감 방법 | 한국어 | 다중 | 03 10월, 2023 | 26.5 MB | |
안내서 | 제품 개요 - Danfoss Drives - 고객의 어플리케이션을 위한 | 한국어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 13.2 MB | |
작동 가이드 | Advanced Active Filter AAF 007 | 영어 | 다중 | 23 8월, 2023 | 3.2 MB | |
자료 보고서 | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | 영어 | 다중 | 02 5월, 2024 | 913.6 KB | |
자료 보고서 | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 - Korean | 한국어 | 다중 | 22 9월, 2023 | 339.6 KB | |
안내서 | Harmonics in HVAC | 영어 | 다중 | 12 6월, 2023 | 19.7 MB | |
안내서 | Harmonics in water & wastewater | 영어 | 다중 | 09 6월, 2023 | 17.1 MB | |
안내서 | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | 영어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 9.8 MB |
관련 애플리케이션
다양한 수처리 및 폐수처리, 해양, 석유 및 가스, 광업 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }상업용 압축기용 드라이브AC 드라이브를 이용한 가변 속도 제어를 통해 저속에서 압축기 애플리케이션을 가동하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }주거용 건물의 압축기용 드라이브칠러의 가변 속도 제어는 일정한 압력 조절 기능을 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...