처음부터 최적 성능
DrivePro® Start-up은 50년 이상의 AC 드라이브 제조 경험을 바탕으로 구축되었으며 모든 최신 댄포스 드라이브 제품 출시를 지원합니다. 시운전 동안 AC 드라이브를 최적화하면 처음부터 시스템의 에너지 효율 극대화, 수명 연장 및 비용 절감이 보장됩니다.
당사의 숙련된 엔지니어가 설치를 검사하고 댄포스 제조업체의 권장사항에 따라 드라이브 파라미터를 설정하며 어플리케이션에서 실제 테스트를 실행합니다. 또한 탄소 배출과 에너지 낭비를 줄이면서 드라이브의 가치를 극대화할 수 있는 시운전 AC 드라이브에 대한 실용적인 지침과 댄포스 권장사항을 제공합니다.
DrivePro® Start-up 서비스는 귀하의 일정에 맞춰 제공됩니다. 이는 AC 드라이브가 올바르게 설치 및 구성되었다는 점에 대해 안심하고 사용할 수 있도록 해줍니다.
작동 원리
기능 및 장점
어플리케이션 및 공정에 알맞은 설치 및 최적의 미세 조정 보장
- AC 드라이브 수명 최대 50% 연장
- 최대 30%까지 운영 중지시간 감소
댄포스 전문성 덕분에 공정 효율 및 에너지 절감 개선
- 운영 효율성 개선으로 최초 기동 시부터 연간 최대 20%의 에너지 절감
댄포스 AC 드라이브에 맞춤화된 검증된 기동 절차로 시운전 시간 단축
- 시운전 비용 절감
FAQ
사례 연구
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.