DrivePro® Spare Parts를 사용하면 AC 드라이브의 수리 및 유지보수를 위한 예비 부품을 즉시 이용할 수 있으므로 안심할 수 있습니다.
올바른 예비 부품을 확보하기 위해 유지보수 및 수리 키트를 재고로 구입하여 필요할 때 올바른 예비 부품을 사용할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 수리용 예비 부품 패키지의 내용은 수리 시 필요한 올바른 예비 부품 세트에 즉시 접근할 수 있도록 설계되었습니다.
계획된 유지보수에 대비할 수 있도록 개별 유지보수 패키지는 냉각 팬이나 컨덴서와 같이자연스럽게 마모에 노출되는 구성품 세트를 제공합니다.
작동 원리
기능 및 장점
손쉬운 순정 댄포스 예비 부품 확보
- 가동 시간 및 지속 가능성 극대화
- TS 16949 인증으로 세계에서 가장 안정적인 드라이브 구성품
- 100% 호환성 및 내구성
- 사용 중인 다른 장비에 최상의 보호 제공
항상 최신 하드웨어 및 소프트웨어 업데이트 후 배송
- 최대 효율로 작동
- 별도의 소프트웨어 업데이트가 필요 없어 시간 절감
맞춤형 예비 부품을 구비하여 적시에 올바른 부품 제공
- AC 드라이브 긴급 지원을 위한 예기치 못한 비용 최소화
- 중지시간 발생 시 소중한 시간 절약
- 필수적인 부분에 대한 비용만 발생
예비 부품 패키지는 유지보수 계획에 따라 준비
- 유지보수 계획에 드는 시간 및 비용 절감
DrivePro® Spare Parts 패키지
DrivePro® Spare Parts 표준 패키지
DrivePro® Spare Parts 고급 패키지
DrivePro® Spare Parts 유지보수 패키지
FAQ
사례 연구
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약
Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.