최고의 생산성 및 효율성 보장
구형 AC 드라이브를 최신 기술로 대체하여 AC 드라이브의 전반적인 성능 및 에너지 효율을 배가합니다.
미리 교체를 계획하는 사전 예방적 접근 방식을 통해 일정에 맞게 개조 작업을 진행하고 발생할 수 있는 생산 제한 사항을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 최소한의 지연으로 생산 라인을 계속 구동할 수 있으며 예기치 않은 비용이 발생하지 않으므로 안정적인 예산 집행이 가능합니다.
작동 원리
기능 및 장점
어플리케이션에 적합한 드라이브로 최신 기술 도입
- 기존 시스템에서 추가적인 공정 및 에너지 효율 달성
- 필수적인 부분에 대한 비용만 발생
- 100% 호환성 및 내구성
- 사용 중인 다른 장비에 최상의 보호 보장
조직화된 다량의 AC 드라이브 교체
- 설치 비용 감소
- 댄포스 전문성을 활용하여 빠르고 쉬운 교체 선택, 시운전 및 유지보수 계획 보장
교체 일정
- 오래된 제품에 대해 효율적으로 최신 기술의 AC 드라이브로 교체
- 신중한 계획으로 최대 가동 시간 보장
- 드라이브 긴급 지원을 위한 예기치 못한 비용 최소화
FAQ
사례 연구
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.