보다 신속한 대응으로 예기치 않은 중지시간을 최소화하고 효율을 증대합니다
DrivePro® Remote Monitoring을 사용하면 실시간으로 모니터링할 수 있는 온라인 정보를 제공하는 시스템을 갖추게 되므로 AC 드라이브와 관련된 사고에 훨씬 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 이는 결함 및 경고를 생성하는 내장된 알림 시스템 덕분에 가능합니다. 현장에 있지 않더라도 잠재적인 드라이브 문제를 즉시 인지할 수 있으므로 예기치 않은 장애를 방지하고 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 최소화하며 운영 중단 상황을 없애기 위해 똑같이 신속하게 대응할 수 있습니다.
이 서비스의 전문가 사용자를 위해 DrivePro® Remote Monitoring은 드라이브에서 수집된 모든 데이터에 제한 없이으로 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 시간이 지남에 따라 모터 전류가 느리게 증가하여 구동 장치의 마모 또는 윤활 부족을 나타낼 수 있는 불리한 추세를 식별하는 데 매우 유용합니다.
또한 DrivePro® Remote Monitoring은 이 설정에 따라 연결된 모든 AC 드라이브에 대한 중앙 집중식 백업 및 복원 기능을 제공할 뿐만 아니라 드라이브 펌웨어 버전을 포함하여 연결된 전체 드라이브 자산에 대한 완전한 가시성과 액세스를 제공합니다.
작동 원리
기능 및 장점
드라이브 결함 시 알림
- 문제에 대한 신속한 대응
클라우드에 저장된 주요 드라이브 데이터 및 파라미터
- 필수 정보에 빠르게 액세스
클라우드에서 사용 가능한 결함 데이터
- 빠르고 정확한 해결 방법
드라이브의 정확한 실시간 측정 및 분석 KPI
- 상태를 확인하고 올바른 결정을 내릴 수 있는 능력
AC 드라이브 파라미터가 중앙 위치에 안전하게 백업됨
- AC 드라이브 고장 시 간편한 복구 또는 교체
예방적 유지보수 계획
- 고장이 발생하기 전에 방지
댄포스 엔지니어의 문제해결
- DrivePro® Remote Monitoring 전문가가 고객의 어플리케이션 요구사항에 가장 적합한 솔루션을 찾고 가동 시간을 극대화할 수 있도록 도와드립니다
- Danfoss 또는 현지 DrivePro® 서비스 파트너의 지원 보장
FAQ
사례 연구
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.