AC 드라이브 수명 연장
DrivePro® Preventive Maintenance는 설치, 환경 및 부하 프로파일에 대한 현장 감사를 기반으로 한 제품별 유지보수 일정에 따라 정기 점검 및 시간 간격의 구성품 교체로 구성됩니다.
유지보수 계획은 특정 AC 드라이브 유형, AC 드라이브 시스템 요구 사항 및 설치별 환경 문제에 맞게 맞춤 설계됩니다. 환경 조건, 전류 부하 및 고객 어플리케이션에 대한 측정값을 통해 맞춤형 계획을 수립할 수 있습니다. 설치 및 환경 조건은 각 유지보수 검사 시 변동 사항이 있는지 기록됩니다. 고객은 각 점검 후 필요한 경우 추가 서비스 조치 또는 환경, 부하, 주전원, 공정 제어, 노후화 또는 고객 사용의 변화에 따른 유지보수 계획 변경에 대한 보고서 권장 사항을 받아 AC 드라이브의 문제 없는 작동과 긴 수명을 보장할 수 있습니다.
작동 원리
기능 및 장점
AC 드라이브의 체계적인 조건 최적화를 통해 예기치 않은 문제에 대비
- 가용성 개선
마모 및 손상의 영향 감소
- 드라이브 수명 연장
맞춤형 유지보수 프로그램을 통해 사후 유지보수 및 사후 예비 부품 비용 최소화
- 예측 가능한 비용 절감형 장기 유지보수 계획
- 복잡성을 방지하고 유지보수 계획에서 추측을 배제
순정 장비
- TS 16949 인증으로 세계에서 가장 안정적인 AC 드라이브 구성품
- 100% 호환성 및 내구성
- 사용 중인 다른 장비에 최상의 보호 제공
FAQ
사례 연구
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.