고비용의 생산 중단 최소화
AC 드라이브 대체품을 신속히 배송하여 수리로 인한 비용 및 중지시간을 최소화합니다. 원활한 교체를 보장하고 운영이 최적으로 실행되지 않는 시간이나 중지시간을 줄입니다.
DrivePro® Exchange를 이용하면 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 동일한 사이즈, 전력, 성능 및 소프트웨어를 갖춘 대체품을 확보할 수 있습니다.
설치부터 사용 기간 내내, 그리고 수명 주기가 끝난 후에도 드라이브가 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 안심할 수 있습니다.
작동 원리
기능 및 장점
시간이 중요한 경우 대체 솔루션을 활용하여 수리 촉진
- AC 드라이브 고장 시 가장 신속하고 비용 효율적인 솔루션 확보
주문 후 24시간 내 교체용 AC 드라이브 배송
- 교체용 AC 드라이브를 현장으로 신속하게 배송
- 생산 라인의 과도한 중지시간 예방
신속한 설치를 위한 최고의 치수 조합 보장
- 교체 과정 중의 로스트 공정 가용성으로 인한 매출 손실 방지
교체용 AC 드라이브의 전력, 성능 및 소프트웨어는 고장난 AC 드라이브와 동일하거나 그 이상으로 제공
- 최상의 성능 일치 덕분에 안정성 지속
FAQ
사례 연구
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약
Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.