SVL Flexline™

  • 개요
  • 문서
  • 소프트웨어
  • 지원

전 세계 산업 냉동 요구사항을 충족하기 위한 목표

SVL Flexline™ 제품 플랫폼은 전 세계적으로 산업 냉동 요구사항 충족을 목표로 합니다.

무엇보다도 SVL 플랫폼의 특성은 유연성입니다. 단 2가지의 기본 밸브 하우징 (직렬식 및 앵글식)을 사용하는 이 플랫폼은 각기 다른 5가지의 기능을 제공합니다. 이러한 단순화 덕분에 수많은 공정에서 용이하면서도 신속한 활용이 가능합니다.
댄포스 Flexline™ 제품은 낮은 수명 주기 비용, 낮은 배출량 및 낮은 GWP 냉매 사용 승인 등을 제공하여 보다 용이하게 지속가능성을 확보합니다.

기능 및 장점

-60 - +150°C[ -76 - 302°F]의 다양한 온도 범위에서 사용 가능

최대 52 bar(754 psi)의 작동 압력에서 사용 가능

편리하고 신속한 기능간 전환이 가능한 단일 공통 하우징 제공

예비 부품 공유 및 모듈식 설계로 신속하고 용이한 서비스 가능

신뢰성이 매우 높으며 원활한 개방 및 폐쇄 작동 가능

산업 냉동을 위한 댄포스 Flexline 애플리케이션 핸드북

애플리케이션 핸드북

댄포스 애플리케이션 핸드북은 산업용 냉동 시스템을 이용한 작업을 편리하게 할 수 있도록 개발된 참조 설명서입니다. 이 핸드북에는 다양한 냉동 시스템에 맞는 제어 방법을 어떻게 선택할지, 각 냉동 시스템이 왜 특정 방식으로 설계되었는지 그리고 어느 구성부품을 사용해야 하는지에 관한 대답과 예시들이 포함되어 있습니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
응용 제품 안내 Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems 영어 다중 27 3월, 2025 18.5 MB .pdf
응용 제품 안내 Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems 폴란드어 폴란드 20 12월, 2022 19.9 MB .pdf
데이터 시트 Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X 영어 미국 09 11월, 2018 3.2 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 영어 다중 21 1월, 2025 3.5 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 폴란드어 다중 26 5월, 2020 2.5 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 포르투갈어 다중 21 2월, 2023 3.6 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 중국어 (CN) 다중 21 2월, 2023 3.8 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 프랑스어 다중 21 2월, 2023 3.5 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 이탈리아어 다중 21 2월, 2023 3.6 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 러시아어 다중 21 2월, 2023 3.6 MB .pdf
데이터 시트 Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 스페인어, 카스 티 야 다중 21 2월, 2023 3.8 MB .pdf
안내서 Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) 폴란드어 다중 27 11월, 2014 721.2 KB .pdf
응용 제품 안내 Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial 포르투갈어 다중 21 3월, 2018 12.3 MB .pdf
응용 제품 안내 Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales 스페인어, 카스 티 야 다중 21 3월, 2018 12.2 MB .pdf
응용 제품 안내 Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles 프랑스어 다중 21 3월, 2018 12.3 MB .pdf
안내서 One platform - different applications. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) 독일어 다중 23 3월, 2015 843.1 KB .pdf
안내서 One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). 덴마크어 다중 23 3월, 2015 834.0 KB .pdf
안내서 One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) 포르투갈어 다중 23 3월, 2015 811.0 KB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) 러시아어 다중 27 11월, 2014 728.5 KB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) 네덜란드, 플랑드르 다중 23 3월, 2015 811.1 KB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. 중국어 (CN) 다중 01 6월, 2016 1.8 MB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. 중국어 (CN) 다중 14 8월, 2015 1.5 MB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. 영어 다중 23 3월, 2015 736.0 KB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. 프랑스어 다중 23 3월, 2015 858.2 KB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. 이탈리아어 다중 23 3월, 2015 807.7 KB .pdf
안내서 One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. 스페인어, 카스 티 야 다중 23 3월, 2015 806.4 KB .pdf
응용 제품 안내 Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych 폴란드어 다중 21 3월, 2018 12.3 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L 영어 다중 29 8월, 2024 5.4 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valves SVA-S and SVA-L 프랑스어 다중 21 2월, 2023 4.5 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valves SVA-S and SVA-L 스페인어, 카스 티 야 다중 21 2월, 2023 4.4 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valves SVA-S and SVA-L 포르투갈어 다중 21 2월, 2023 4.5 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valves SVA-S and SVA-L 이탈리아어 다중 21 2월, 2023 4.5 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valves SVA-S and SVA-L 러시아어 다중 21 2월, 2023 4.5 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valves SVA-S and SVA-L 중국어 (CN) 다중 21 2월, 2023 4.6 MB .pdf
데이터 시트 Shut-off valves, Type SVA-S and SVA-L 폴란드어 다중 04 12월, 2020 5.0 MB .pdf
데이터 시트 Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X 포르투갈어 다중 09 6월, 2023 4.4 MB .pdf
데이터 시트 Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X 중국어 (CN) 다중 09 6월, 2023 4.6 MB .pdf
데이터 시트 Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X 프랑스어 다중 09 6월, 2023 4.7 MB .pdf
데이터 시트 Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X 스페인어, 카스 티 야 다중 09 6월, 2023 4.5 MB .pdf
데이터 시트 Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X 폴란드어 다중 09 6월, 2023 4.7 MB .pdf
데이터 시트 Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X 영어 다중 11 9월, 2024 3.8 MB .pdf
데이터 시트 Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X 이탈리아어 다중 09 6월, 2023 4.4 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, FIA 포르투갈어 다중 11 3월, 2024 1.9 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, FIA 프랑스어 다중 31 7월, 2019 1.6 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, FIA 이탈리아어 다중 31 7월, 2019 1.6 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, FIA 스페인어, 카스 티 야 다중 11 3월, 2024 1.9 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, FIA 중국어 (CN) 다중 11 3월, 2024 2.4 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, FIA 러시아어 다중 31 7월, 2019 1.6 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, FIA 폴란드어 다중 31 7월, 2019 1.6 MB .pdf
데이터 시트 Strainer, type FIA 영어 다중 28 1월, 2025 2.1 MB .pdf
데이터 시트 Обратно-запорные клапаны SCA-X, обратные клапаны CHV-X 러시아어 다중 09 11월, 2018 3.3 MB .pdf
응용 제품 안내 Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем 러시아어 다중 21 3월, 2018 12.5 MB .pdf

소프트웨어

Coolselector®2

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.

Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.

 

지원