가장 폭넓은 범위의 애플리케이션용 솔레노이드 밸브
전자기계식 솔레노이드 밸브는 공조 시스템에서 고급 용량 제어, 핫가스 바이패스 및 냉매액 분사 기능을 제공합니다.
솔레노이드 밸브는 기능, 용량 및 설계 측면에서 가장 다양한 범위의 애플리케이션에 사용하기 적합합니다. 댄포스 솔레노이드 밸브 포트폴리오를 활용하면 최적의 성능 및 효율과 더불어 최대 유연성을 확보할 수 있습니다.
댄포스의 다양한 솔레노이드 밸브용 코일 제품 범위는 전 세계 시장의 요구사항을 충족합니다. 크기 및 구성이 다양하므로 항상 공조 시스템에 적합한 부품을 찾을 수 있습니다. 또한 솔레노이드 밸브 포트폴리오에서 항상 R290 및 CO₂와 같이 친환경 냉매에 최적화된 밸브를 찾을 수 있습니다.

기능 및 장점
다양한 범위의 애플리케이션
모든 공통 전압 및 주파수에 적합한 다양한 범위의 크기, 연결 유형 및 코일
정밀 용량 제어, 핫가스 바이패스 및 냉매액 분사
대부분의 불화계 냉매 및 친환경 냉매에 사용 가능
맞춤형 구성을 위해 부품 프로그램으로 제공
PED, UL, LVD 및 ATEX 등의 관련 승인

학습 프로그램
댄포스 학습 프로그램으로 솔레노이드 밸브에 대해 자세히 알아보기
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.
동영상
EVR 2-3
EVR 4-22
EVR 25
EVR 32-40