효율적인 유체 제어
댄포스는 직기동, 서보 운전 및 보조 양정 버전 등 매우 다양한 버전으로 고성능 솔레노이드 밸브를 제공합니다. 유체 및 가스를 간단하면서도 경제적으로 제어 및 조절하는 방법입니다. 댄포스 솔레노이드 밸브 몸체와 전기 코일은 보통 별도로 공급되어 조립됩니다. 하지만 필요한 경우 밸브를 일체형 제품을 제공할 수도 있습니다.
Magnetic Tool을 이용한 손쉬운 솔레노이드 코일 테스트
솔레노이드 밸브 코일이 제대로 작동하는지 확인하거나 결함이 있는 것을 감지하는 것은 다양한 수리 또는 설치 프로젝트에서 중요한 단계입니다.
댄포스는 고용량의 일반적인 B 밸브 시리즈를 제공하며 A 사리즈는 보다 경제적이고 소형입니다. 댄포스 솔레노이드 밸브는 최적의 제품 유연성과 가용성을 제공하며 공구 없이 빠르고 간단히 조립할 수 있습니다. 필요한 경우 시스템을 중단하거나 배수하지 않고도 코일을 교체할 수 있습니다.
솔레노이드 밸브 응용 사례
댄포스의 솔레노이드 밸브 프로그램은 다음 애플리케이션에서 높은 성능을 요하는 다양한 산업 응용 제품에 적합한 공기, 증기, 오일 및 가스용 밸브를 포함하고 있습니다:
- 세탁 및 드라이클리닝 장비
- 산업 세탁 장비
- 오토클레이브/소독기
- 압축기 및 진공 펌프
- 플라스틱 주조성형 기기
- 증기 보일러
- 식품 가공 기기
- 스프링클러 및 소방 설비 시스템
- 치과 장비
- 커피 기계
- 보일러
새로운 식수용 솔레노이드 밸브
WRAS 및 RISE 승인 솔레노이드 밸브는 고객의 규정 준수를 보장합니다. 댄포스 솔레노이드 밸브는 설치업체 입장에서는 현명한 선택이고 식수 측면에서는 안전한 선택입니다.
기능 및 장점
클립 고정식 코일
최대 IP67의 코일 범위
최고의 수격 감쇠 성능
오랜 수명 및
고성능
먼지에 민감하지 않음
다양한 제품 범위 및 맞춤형 솔루션
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 댄포스의 승인된 솔레노이드 밸브 프로 그램으로 시스템을 보호하십시오 | 한국어 | 대한민국 | 23 3월, 2022 | 545.9 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 폴란드어 | 폴란드 | 23 3월, 2022 | 536.4 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 프랑스어 | 프랑스 | 23 3월, 2022 | 509.3 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 중국어 (CN) | 중국 | 23 3월, 2022 | 690.4 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 덴마크어 | 덴마크 | 14 2월, 2024 | 2.5 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 핀란드어 | 핀란드 | 21 12월, 2023 | 631.5 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 포르투갈어 | 브라질 | 23 3월, 2022 | 502.1 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 영어 | 미국 | 23 3월, 2022 | 410.8 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 스웨덴어 | 스웨덴 | 14 2월, 2024 | 2.6 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 영어 | 다중 | 14 2월, 2024 | 2.4 MB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 이탈리아어 | 이탈리아 | 23 3월, 2022 | 501.0 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 스페인어, 카스 티 야 | 스페인 | 23 3월, 2022 | 509.6 KB | |
안내서 | Fluid Controls overview | 독일어 | 독일 | 23 3월, 2022 | 539.9 KB | |
안내서 | Fluid Controls Overview | 우크라이나어 | 우크라이나 | 13 9월, 2023 | 593.6 KB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 러시아어 | 다중 | 10 11월, 2015 | 1.8 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 독일어 | 다중 | 10 11월, 2015 | 1.8 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 영어 | 다중 | 10 11월, 2015 | 1.7 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 프랑스어 | 다중 | 10 11월, 2015 | 1.8 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 헝가리어 | 다중 | 22 1월, 2016 | 3.1 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 10 11월, 2015 | 1.7 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 폴란드어 | 다중 | 29 2월, 2016 | 3.1 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 체코어 | 다중 | 10 11월, 2015 | 1.8 MB | |
사용자 가이드 | How to use solenoid valves | 덴마크어 | 다중 | 10 11월, 2015 | 1.7 MB |
학습 프로그램
지원
지원을 원하십니까?
빠른 링크