가장 까다로운 요구사항에 적합한 안전한 구성
댄포스 볼 밸브, 유형 GBC는 양방향 유량 제어에 적합한 수동식 차단 밸브입니다. GBC 밸브는 식품 리테일 산업 냉동 시스템의 냉매액관, 흡입관 및 핫가스 관에 사용됩니다.
설계, 용접부 및 봉인 재질은 예를 들어, R410A와 함께 작동 시 높은 작동 압력과 같이 가장 까다로운 요구사항에도 적합한 안전한 구성을 보장합니다.
기능 및 장점
최소 압력 강하와 최대 유량
작동 및 취급이 용이한 슬림형 설계
CO₂ 용도로 설계된 특수 시리즈
폭넓은 온도 범위
오랜 서비스 수명 및 누출 없음
무간섭 및 안전 극대화를 위한 일체형 와이어 씰 캡

댄포스의 애플리케이션 개발 센터 소개
댄포스와 협력하여 미래를 준비할 수 있습니다. 당사의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.
댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 모두 협력하여. 지금 바로.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
기사 | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | 영어 | 다중 | 26 3월, 2025 | 936.9 KB |
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.