고유한 모듈 개념
ICF Flexline™ 밸브 스테이션의 키워드는 타의 추종을 불허하는 최고의 자유로움입니다. Flexline™ 플랫폼의 일부인 이 밸브 스테이션은 고유한 모듈 개념을 기반으로 합니다.
이러한 멀티포트 방식의 댄포스 제어 솔루션은 여러 밸브를 단 하나의 밸브 스테이션으로 대체함으로써 상당한 절약 효과를 제공합니다. 밸브 하우징과 최대 4개 또는 6개의 기능 모듈로 구성된 밸브 스테이션은 진정한 플러그앤플레이 방식의 솔루션입니다.
4가지의 기본 구성만으로도 모든 애플리케이션의 90%에 적용할 수 있으며 50가지 이상의 맞춤형 구성도 가능합니다. 고객 입장에서 이는 신속한 설치 및 서비스 시간 단축을 의미합니다.
밸브 스테이션은 흔히 사용되는 모든 저압 및 고압 냉매, 냉매액관, 압축기 분사관 및 핫가스 관에 적합합니다. 최대 52 bar(754 psi)의 승인을 받았으며 대부분의 냉매 종류에 사용할 수 있습니다.
기능 및 장점
상당한 시간 절약, 단 하나의 컴포넌트, 무료 3D 밸브 도면으로 시스템 설계 용이
단 2개의 용접부로 설치 시간 80% 단축
절연 필요성 감소, 소형 설계
운전 및 유지보수 시 서비스 용이
운전 시 냉매 손실 감소
오랜 서비스 수명

새로운 ICF 스테인리스강 밸브 스테이션 출시
이러한 혁신을 통해 시스템 전체가 스테인리스강으로 제작된 현대적인 폭발 방지 냉동 시스템을 설계할 수 있습니다.
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안내서 | A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series | 독일어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 5.2 MB | |
| 안내서 | A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) | 덴마크어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 5.1 MB | |
| 안내서 | Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) | 폴란드어 | 다중 | 27 11월, 2014 | 535.9 KB | |
| 안내서 | ICF Large | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 15 12월, 2015 | 2.7 MB | |
| 안내서 | ICF Large | 영어 | 다중 | 07 12월, 2015 | 3.0 MB | |
| 안내서 | ICF Large | 독일어 | 다중 | 15 12월, 2015 | 2.7 MB | |
| 안내서 | ICF Large | 중국어 | 다중 | 15 12월, 2015 | 2.8 MB | |
| 안내서 | ICF Large | 폴란드어 | 다중 | 15 12월, 2015 | 2.7 MB | |
| 안내서 | ICF Large | 포르투갈어 | 다중 | 15 12월, 2015 | 2.7 MB | |
| 안내서 | ICF Large | 러시아어 | 다중 | 15 12월, 2015 | 2.7 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 프랑스어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.7 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 러시아어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.7 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.6 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 이탈리아어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.7 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 덴마크어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.7 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 중국어 | 다중 | 22 9월, 2014 | 2.7 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.7 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 영어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.6 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 포르투갈어 | 다중 | 15 4월, 2015 | 3.6 MB | |
| 안내서 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 폴란드어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 3.7 MB | |
| 안내서 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 프랑스어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 5.1 MB | |
| 안내서 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 영어 | 다중 | 17 4월, 2015 | 5.1 MB | |
| 안내서 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 이탈리아어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 5.1 MB | |
| 안내서 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 23 3월, 2015 | 5.1 MB | |
| 안내서 | The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) | 러시아어 | 다중 | 04 4월, 2016 | 5.2 MB | |
| 안내서 | The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) | 포르투갈어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 5.1 MB | |
| 안내서 | The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 23 3월, 2015 | 5.1 MB |
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.