"댄포스가 CO₂를 사랑하는 이유" 찾기
네, 제대로 들으셨습니다. 댄포스 냉동공조부는 CO2를 사랑합니다.
댄포스의 노력이 잘못된 판단에 따른 것이라고 생각할 수도 있지만 이러한 노력이 실제 정보와 현대적인 엔지니어링 혁신을 근간으로 한다는 점은 장담할 수 있습니다. CO2가 오염원으로 알려져 있는 것도 사실이지만 실제로 가장 지속가능한 냉매 중 하나이기도 합니다. 안타깝게도 현재까지는 모든 기후에 초임계 CO2 시스템을 적용할 수는 없습니다. 동영상을 통해 그 이유를 확인할 수 있습니다.
모든 매장 규모, CO2 시스템 및 기후에 적합한 완벽한 멀티 이젝터 포트폴리오
댄포스는 전 범위의 멀티 이젝터를 제공하며 모든 매장 규모, CO2 시스템 및 기후의 요구에 부합합니다.
멀티 이젝터 - 고압:
고압 이젝터는 고압 가스의 에너지를 활용하여 흡입 측(MT) 가스를 양정 후 병렬 압축기(IT)로 이동시킵니다. 이를 통해 압축기 용량 및 에너지 소비 필요량을 줄일 수 있습니다.
- 병렬 압축 기능의 CO2 냉동 시스템용
- 온난 기후에 가장 적합한 솔루션
- 150 kW 이상의 시스템 규모에 최적
멀티 이젝터 - 저압:
저압 이젝터는 팽창 시 손실되지 않도록 에너지를 회수하여 흡입 압력을 양정합니다. 이렇게 하면 압축기 사용량을 줄일 수 있습니다.
- CO2 부스터 시스템용
- 온난 기후에 가장 적합한 솔루션
- 40-150 kW의 시스템 규모에 최적
멀티 이젝터 – 냉매액 이젝터:
냉매액 이젝터는 고압 가스의 에너지를 활용하여 흡입 어큐뮬레이터에서 냉매액를 양정합니다. 이 공정은 CO2 적응형 냉매액 관리와 결합하여 진행되고 증발기를 완벽히 최적화하여 에너지 소비를 줄입니다.
- CO2 부스터 시스템 및 병렬 압축 기능이 있는 시스템용
- 온난 및 한냉 기후 모두에서 효율 우수
- 40-300 kW의 시스템 규모에 최적

CO₂ 적응형 냉매액 관리
댄포스의 새로운 CO2 적응형 냉매액 관리 (CALM) 솔루션은 식품 유통 애플리케이션의 CO2 냉동용 솔루션 포트폴리오를 확장합니다. CALM은 혁신적인 케이스 제어기 알고리즘인 적응형 냉매액 제어 (ALC)가 결합된 완전히 새로운 냉매액 이젝터를 포함하고 있으며 이는 최적의 냉매액 관리를 보장합니다. 댄포스 CO2 포트폴리오는 CALM을 활용함으로써 모든 시스템 유형, 매장 규모 및 기후에 적합한 솔루션을 제공합니다.