효율적이고 믿을 수 있는 운전을 위한 정밀 유량 조절
댄포스의 전자식 팽창 밸브 시리즈, ETS는 효율적이고 믿을 수 있는 운전을 제공하며 모든 공조 시스템 요구에 부합합니다. 이 밸브는 댄포스뿐만 아니라 다른 제조사의 제어기와 호환 가능합니다.
이 밸브는 댄포스 과열도 제어기, 압력 및 온도 센서와 함께 사용 시 증발기의 정밀 냉매액 분사가 가능하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 완벽한 균형 밸브로, 양방향 유입의 특장점뿐만 아니라 두 유입 방향 모두에서 솔레노이드 밀폐 차단 기능을 제공합니다. 밸브 설계 시 정밀 유량 조절을 위해 양극 모터를 사용합니다.
![최적의 전자식 팽창 밸브 선정 - 댄포스](/media/4256/electric-expansion-valve-ipaper.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
최적의 전자식 팽창 밸브 선택하기
기능 및 장점
흔히 사용되는 모든 냉매, 다양한 용량 및 압력 범위에 적합한 광범위한 전자식 팽창 밸브
CO₂용 특수 밸브 이용 가능
대부분의 모델에는 습기 레벨 표시기가 있는 사이트 글라스 내장
정밀 조절을 위한 스테퍼 모터
최적의 냉매액 분사 제어를 위한 정밀 위치 제어
내외부 부식 방지 설계
낮은 전력 소비
케이블 및 커넥터 조립체는 액세서리로 제공 가능
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Brochure_Electric Expansion Valves overview | 폴란드어 | 폴란드 | 30 6월, 2023 | 1.8 MB | |
안내서 | Brochure_Electric Expansion Valves overview | 영어 | 다중 | 12 9월, 2023 | 1.4 MB | |
안내서 | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | 독일어 | 다중 | 03 10월, 2014 | 616.3 KB | |
안내서 | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | 영어 | 다중 | 03 10월, 2014 | 535.3 KB | |
안내서 | ETS6 Sales Brochure(4P) | 중국어 (CN) | 다중 | 21 10월, 2014 | 665.8 KB | |
안내서 | Heat pump components - selection guide | 한국어 | 다중 | 07 4월, 2015 | 4.6 MB | |
안내서 | Heat Pump Components - selection guide | 영어 | 다중 | 03 10월, 2014 | 1.3 MB | |
안내서 | Overview brochures: Electronic Expansion Valves | 독일어 | 다중 | 15 11월, 2022 | 1.5 MB | |
안내서 | Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue | 독일어 | 다중 | 03 10월, 2014 | 1.3 MB |
위조품 방지
![댄포스 제품의 위조품 식별 및 방지](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
이미지 보호를 위해 위조품에 주의하십시오.
가품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 위조품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
학습 프로그램
댄포스 학습 프로그램으로 자세히 알아보기
소프트웨어
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.