열회수 솔루션 구성의 혁신
CTR은 압축기 팩에서 초임계 열회수 솔루션의 열교환기로 전달된 잉여 열을 완벽히 비례 제어하도록 설계되었습니다.
3방 전자식 CTR 밸브는 열회수 솔루션 구성의 혁신 제품으로, 현재까지 압축기 팩에서 열교환기로 전달된 잉여 열의 유량을 조절하는데 사용해온 볼 밸브를 대체합니다. CTR은 시스템 내 압력 피크를 방지하여 고비용의 시스템 중지시간뿐만 아니라 열과 온수 저장을 위한 열 공급이 부족해지는 위험을 최소화합니다. 그와 동시에 비례 제어 방식은 언제든지 충분한 열과 온수를 사용할 수 있도록 보장합니다.
CTR은 밸브와 모터가 하나의 소형 장치에 통합된 설계 덕분에 밀폐력이 보장됩니다. 부품의 카트리지 설계는 스패너 하나만으로 모든 기능 부품의 서비스 및 교체를 손쉽게 할 수 있음을 의미합니다. 이 밸브는 용접 연결부 또는 연납/경납 연결부로 이용 가능합니다.
CTR은 초소형 애플리케이션에서 대형 시스템에 이르기까지 모든 크기의 냉동 시스템에 사용할 수 있습니다.
기능 및 장점
안전성: 압력 피크 방지
편리성: 모든 기후에서 언제든지 충분한 열과 온수 보장
완벽한 서비스 가능: 분해 용이
간편성, 소형 및 밀폐력: 밸브와 모터가 하나의 소형 장치에 통합된 설계
오랜 서비스 수명
위조품 방지

이미지 보호를 위해 위조품에 주의하십시오.
가품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 위조품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.