초임계 시스템에서 다용도 응용 성능을 갖춘 밸브
CCMT는 초임계 CO₂ 냉동에 최적화되어 신뢰성이 높은 전자식 압력 조절 밸브입니다. 이 밸브는 초임계 시스템에서 다용도 응용 성능을 갖추고 있습니다. 무엇보다도, 이 경우에는 조절 밸브가 초임계 시스템의 압력을 제어하는데 사용됩니다 (가스 냉각기 제어). 두 번째로 CCMT는 가수 바이패스 밸브로 사용할 수 있습니다 (매질 압력 제어). 필요한 경우, 이 밸브는 또한 증발기의 일반 팽창 밸브로 사용하거나 흡입관의 전자식 압력 조절 밸브로 사용할 수 있습니다.
초임계 애플리케이션에 CCMT 전자식 조절 밸브를 사용하면 밸브, 트랜스미터 및 필터가 하나의 소형 장치에 통합되어 완벽한 서비스가 가능한 3-in-1 솔루션을 확보할 수 있습니다. 부품의 카트리지 설계는 모든 기능 부품의 서비스 및 교체가 용이하고 밸브 분해 시 하우징 내에 오리피스조차 남아 있지 않음을 의미합니다. 카트리지를 교체하면 완전히 새로운 밸브를 확보할 수 있습니다. 그와 동시에 밸브, 트랜스미터 및 필터가 하나의 장치에 통합되었기 때문에 연결부 개수가 적어 설치가 용이하며 누출 위험 또한 감소합니다. 이 밸브는 모든 시스템에 쉽게 장착할 수 있도록 연납/경납 및 용접 연결부로 제공됩니다.
CCMT는 초소형 애플리케이션에서 대형 시스템에 이르기까지 모든 크기의 냉동 시스템에 사용할 수 있습니다.
기능 및 장점
신뢰성: 내구성이 높으며 주목할 만한 이력과 입증된 기술을 기반으로 구축
유연성: 대부분의 기존 제어기와 함께 사용 가능
완벽한 서비스 가능: 식품 안전 극대화에 필요한 서비스를 위해 분해 및 개별 부품 교체 용이
간편성: 초임계 시스템의 압력 제어 용도 및 가스 바이패스 밸브 용도 등의 다용도 응용 성능
전자식 조절 밸브, 트랜스미터 및 필터가 통합된 3-in-1 소형 장치 - 연결부 개수가 적어 설치 용이 (크기 16, 24, 30 및 42에서만 이용 가능)
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | CCMT Electric Regulating Valve leaflet | 영어 | 다중 | 15 6월, 2021 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 | 영어 | 다중 | 15 4월, 2024 | 15.3 MB | |
설치 가이드 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 이탈리아어 | 다중 | 08 3월, 2016 | 1.7 MB | |
설치 가이드 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 독일어 | 다중 | 31 3월, 2016 | 1.7 MB | |
설치 가이드 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 프랑스어 | 다중 | 01 4월, 2016 | 1.7 MB | |
설치 가이드 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 영어 | 다중 | 15 4월, 2024 | 1.7 MB | |
설치 가이드 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 중국어 (CN) | 다중 | 08 3월, 2016 | 1.8 MB | |
설치 가이드 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 21 3월, 2016 | 1.7 MB |
위조품 방지
![댄포스 제품의 위조품 식별 및 방지](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
이미지 보호를 위해 위조품에 주의하십시오.
가품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 위조품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
소프트웨어
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.