AKV 전자식 팽창 밸브
댄포스의 전자식 팽창 밸브 제품 범위
견고하고 효율적이며 반응성이 높은 제어 용도로 전 세계적으로 잘 알려져 있는 댄포스의 ADAP Kool® 팽창 밸브, AKV는 CO2 및 HFC 냉매를 사용하는 낮은 용량의 상업용 애플리케이션에서 암모니아를 냉매로 사용하는 대형 산업용 애플리케이션에 이르는 다양한 응용 범위에 사용됩니다.
기능 및 장점
높은 신뢰성 및 낮은 누출 위험
높은 견고성 및 오랜 수명
용이한 서비스
완벽한 냉매 호환성
![댄포스 AKV 밸브 – 문제해결](/media/8081/akv-infogram-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
댄포스 AKV 밸브 – 문제해결
솔레노이드 밸브에 문제가 있습니까? 걱정 마십시오! 인포그래픽으로 AKV 밸브를 확인하는 방법에 대한 단계별 지침을 확인하십시오.
학습 프로그램
위조품 방지
![댄포스 제품의 위조품 식별 및 방지](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
이미지 보호를 위해 위조품에 주의하십시오.
가품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 위조품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
소프트웨어
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.