믿을 수 있고 안전하며 친환경적인 솔루션
댄포스 ICV Flexline™은 현재와 미래에도 믿을 수 있고 안전하며 친환경적인 솔루션을 보장합니다. 이 제품 계열은 ICS 파일럿 운전 제어, ICM 모터 운전 제어 및 ICLX 2단 솔레노이드 밸브로 구성됩니다. 모든 밸브 제품군은 단 하나의 공통 밸브 몸체를 기반으로 하여 탁월한 유연성을 제공합니다.
모듈 개념 덕분에 에너지 절약 및 중지시간 감소를 제공하는 밸브를 구성하기가 매우 용이합니다. 모든 밸브는 최대 65 bar (943 psi)의 작동 압력에 적합하도록 설계되었고 CO₂ 및 기타 미래의 고압 냉매를 효율적으로 활용할 수 있습니다.
ICV Flexline™은 여러 제어 솔루션에 단 하나의 플랫폼을 제공합니다.

수명주기 비용 감소, 절약 증가 및 자유로운 설계 가능
ICV Flexline™ 제어 밸브는 절약 및 자유로운 설계가 가능하도록 설계될 뿐만 아니라 고객의 현재 및 미래 요구에 적합한 믿을 수 있고 안전하며 친환경적인 솔루션을 제공합니다.
기능 및 장점
-60 - +120°C[ -76 - 248°F]의 온도 범위 및 65 bar (943 psi)의 압력 승인 획득
암모니아, CO₂ 및 기타 비가연성 냉매에 대한 승인 획득
낮은 에너지 소비
향상된 시스템 성능 및 신뢰성
다이나믹 씰링이 없고 자석 커플링으로 되어 있어 누출 위험이 최대 80% 감소
서비스 비용 감소
용접 연결부만 있는 경량형 및 소형 밸브

ICV Flexline™으로 냉장 보관 설비를 위한 암모니아 전환이 용이
소비재 리테일 매장은 경제적 격변기에서 살아남기 위해 실행 가능하면서도 실질적인 아이디어를 찾고 있습니다. 이것이 미국 중서부에 위치한 190개 매장 규모의 주요 유통 체인이 댄포스 ICV Flexline™ 밸브 스테이션을 사용하는 친환경 암모니아 시스템인 유통 센터의 입증된 냉동 솔루션으로 전환한 이유입니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | 폴란드어 | 다중 | 27 11월, 2014 | 655.9 KB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 이탈리아어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 영어 | 다중 | 20 2월, 2024 | 15.6 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 프랑스어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 러시아어 | 다중 | 04 4월, 2016 | 4.3 MB | |
안내서 | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | 포르투갈어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | 독일어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.3 MB | |
안내서 | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | 덴마크어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB |
도구 및 앱

산업 냉동 애플리케이션 도구
암모니아를 사용하는 산업 냉동에 대해 자세히 알고 싶습니까? IR 애플리케이션 도구는 2단계 암모니아 플랜트에 관한 모든 정보를 안내하는 상호적 파워포인트 슬라이드쇼입니다. 플랜트의 특정 영역을 클릭하면 자세한 단면도 및 필요한 특정값 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 기술 문서, 제품 애니메이션 및 동영상에 대한 유용한 링크도 찾을 수 있습니다.
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.