미래의 냉매에 사용 가능
댄포스 ICV Flexline™ 플랫폼의 ICS 파일럿 작동 밸브는 경량형 및 소형 설계로 신속하고 간단한 취급, 설치 및 서비스가 가능합니다.
ICS 밸브는 미래의 냉매에도 사용할 수 있고 –60 - +120°C[–76 - +248°F]의 매질 온도 범위에서 최대 52 bar (754 psi)의 작동 압력을 견디도록 설계되고 관련 시험을 거쳤습니다. 이 덕분에 천연 냉매인 CO₂, 암모니아뿐만 아니라 기타 미래의 고압 냉매에도 적합합니다.
ICS 조절 콘의 특수 V 포트 설계 덕분에 온도 설정포인트를 한 단계 높은 수준으로 조정하고 COP를 개선하는 방향을 조정하여 에너지 절약을 극대화할 수 있습니다.
ICS는 ICV Flexline™ 모듈 개념의 일부로, 높은 수준의 유연성을 제공하여 고객의 요구사항에 적합한 밸브를 맞춤형으로 제공할 수 있습니다. ICS, ICM 및 ICLX용 공통 밸브 몸체는 각기 다른 여러 연결 크기로 이용 가능합니다. ICV 시리즈의 각기 다른 기능 모듈은 매우 다양한 용량 및 기능을 제공하며 각각의 밸브 몸체에 설치할 수 있습니다. 이 밸브에는 고압을 견딜 수 있는 직접 용접 연결부가 있으며 기존 플랜지형 밸브에 비해 밀폐력이 높게 설계됩니다.
기능 및 장점
신속하고 간편한 취급, 설치 및 서비스
유연한 셋업
직접 용접으로 배관 플랜지가 필요 없음
경량형 및 소형 설계
천연 고압 냉매 (예: CO₂)에 적합
에너지 절약을 위한 압력 제어 개선

수명주기 비용 감소, 절약 증가 및 자유로운 설계 가능
ICS Flexline™ 서보 운전 밸브는 절약 및 자유로운 설계가 가능하도록 설계될 뿐만 아니라 고객의 현재 및 미래 요구에 적합한 믿을 수 있고 안전하며 친환경적인 솔루션을 제공합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | 폴란드어 | 다중 | 27 11월, 2014 | 655.9 KB | |
데이터 시트 | Pilot-operated servo valve, type ICS | 영어 | 다중 | 06 9월, 2023 | 8.3 MB | |
데이터 시트 | Pilot-operated servo valve, type ICS | 독일어 | 다중 | 10 2월, 2023 | 11.7 MB | |
데이터 시트 | Pilot-operated servo valve, type ICS | 러시아어 | 다중 | 10 2월, 2023 | 8.4 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 이탈리아어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 영어 | 다중 | 20 2월, 2024 | 15.6 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 프랑스어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 러시아어 | 다중 | 04 4월, 2016 | 4.3 MB | |
안내서 | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | 포르투갈어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | 독일어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.3 MB | |
안내서 | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | 덴마크어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB |
도구 및 앱

산업 냉동 애플리케이션 도구
암모니아를 사용하는 산업 냉동에 대해 자세히 알고 싶습니까? IR 애플리케이션 도구는 2단계 암모니아 플랜트에 관한 모든 정보를 안내하는 상호적 파워포인트 슬라이드쇼입니다. 플랜트의 특정 영역을 클릭하면 자세한 단면도 및 필요한 특정값 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 기술 문서, 제품 애니메이션 및 동영상에 대한 유용한 링크도 찾을 수 있습니다.
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.