고객의 애플리케이션에 가장 적합한 제어
댄포스 ICV Flexline™ 시리즈의 ICM 모터 운전 밸브는 경량형 및 소형 설계로 신속하고 간단한 취급, 설치 및 서비스가 가능합니다. 이 밸브는 액관의 팽창 과정을 조절하고 건식 및 습식 흡입관과 핫가스 관의 압력 또는 온도를 제어할 수 있도록 설계되었습니다.
ICM 밸브는 미래의 냉매에도 사용할 수 있고 –60 - +120°C[–76 - +248°F]의 매질 온도 범위에서 최대 65 bar (943 psi)의 작동 압력을 견디도록 설계되고 관련 시험을 거쳤습니다. 이 덕분에 천연 냉매인 CO₂, 암모니아뿐만 아니라 기타 미래의 고압 냉매에도 적합합니다.
ICM 모터 밸브는 일체형 밸브 및 부품 프로그램으로 이용할 수 있습니다.
기능 및 장점
신속하고 간편한 취급, 설치 및 서비스
경량형 및 소형 설계
천연 고압 냉매(예: CO₂)에 적합
최고의 제어 특성
높은 흡입 압력 및 에너지 절약을 위해 개선된 COP 제공

애플리케이션 개발 센터
댄포스와 협력하여 미래를 준비할 수 있습니다. 당사의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.
댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 모두 협력하여. 지금 바로.

수명주기 비용 감소, 절약 증가 및 자유로운 설계 가능
ICM Flexline™ 모터 밸브는 절약 및 자유로운 설계가 가능하도록 설계될 뿐만 아니라 고객의 현재 및 미래 요구에 적합한 믿을 수 있고 안전하며 친환경적인 솔루션을 제공합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
응용 제품 안내 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 폴란드어 | 폴란드 | 20 12월, 2022 | 19.9 MB | |
응용 제품 안내 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 영어 | 다중 | 27 3월, 2025 | 18.5 MB | |
응용 제품 안내 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 포르투갈어 | 다중 | 21 3월, 2018 | 12.3 MB | |
응용 제품 안내 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 21 3월, 2018 | 12.2 MB | |
응용 제품 안내 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 프랑스어 | 다중 | 21 3월, 2018 | 12.3 MB | |
안내서 | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | 폴란드어 | 다중 | 27 11월, 2014 | 655.9 KB | |
응용 제품 안내 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 폴란드어 | 다중 | 21 3월, 2018 | 12.3 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 프랑스어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 러시아어 | 다중 | 04 4월, 2016 | 4.3 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 이탈리아어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 영어 | 다중 | 20 2월, 2024 | 15.6 MB | |
안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | 포르투갈어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
안내서 | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | 독일어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.3 MB | |
안내서 | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | 덴마크어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
응용 제품 안내 | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | 러시아어 | 다중 | 21 3월, 2018 | 12.5 MB |
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.