안전과 편리성을 위한
탁월한 솔루션
새로운 ICLX 밸브는 댄포스 ICV Flexline™ 시리즈의 일부입니다. ICLX 밸브는 파일럿 솔레노이드 밸브가 포함된 2단 서보 운전 주 밸브입니다.
ICLX 밸브는 예를 들어, 대형 산업 냉동 시스템의 핫가스 제상 후의 높은 차압에 대비해 개방하기 위한 용도로 흡입관에 사용할 수 있으며 암모니아와 CO₂를 포함하여 모든 일반적인 비가연성 냉매에 사용할 수 있습니다.
ICLX 밸브는 CV Flexline™ 밸브의 모든 특성을 갖추고 있으며 안전하고 유연하면서도 편리한 설치, 운전 및 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 표준 ICV Flexline™ 하우징을 사용하면 ICLX 밸브는 진정한 플러그앤플레이 솔루션이 되고 용이하면서도 신속한 기능간 전환이 가능합니다.

수명주기 비용 감소, 절약 증가 및 자유로운 설계 가능
ICV Flexline™ 제어 밸브는 절약 및 자유로운 설계가 가능하도록 설계될 뿐만 아니라 고객의 현재 및 미래 요구에 적합한 믿을 수 있고 안전하며 친환경적인 솔루션을 제공합니다.
기능 및 장점
외부가 완전 밀폐형 구조로 되어 있어 누출 방지
상시 폐쇄 유형으로 시스템 위험 최소화
직접 용접으로 배관 플랜지가 필요 없어 시스템 안전 증가 및 설치 간소화
유량 특성이 뛰어나 낮은 압력 강하가 필요한 시스템에 매우 적합
간단한 설치
테플론 밸브 플레이트와 가스 밀폐형 피스톤 링 덕분에 흡입관의 핫가스 누출 없음

애플리케이션 개발 센터
댄포스와 협력하여 미래를 준비할 수 있습니다. 당사의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.
댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 모두 협력하여. 지금 바로.
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안내서 | Danfoss ICLX : Electrovannes à deux temps d'ouverture. Une solution de choix alliant sécurité et commodité | 프랑스어 | 다중 | 01 12월, 2014 | 517.6 KB | |
| 안내서 | Danfoss ICLX tweestapssservogestuurde hoofdventielen. Een superieure oplossing voor veiligheid en gebruiksgemak | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 01 12월, 2014 | 511.9 KB | |
| 안내서 | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | 러시아어 | 다중 | 01 12월, 2014 | 517.3 KB | |
| 안내서 | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | 영어 | 다중 | 01 12월, 2014 | 433.5 KB | |
| 안내서 | Dwustopniowe, serwosterowane zawory typu ICLX. Doskonałe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i wygodę | 폴란드어 | 다중 | 01 12월, 2014 | 508.7 KB | |
| 안내서 | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | 폴란드어 | 다중 | 27 11월, 2014 | 655.9 KB | |
| 안내서 | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
| 안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
| 안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 프랑스어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
| 안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 영어 | 다중 | 20 2월, 2024 | 15.6 MB | |
| 안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 러시아어 | 다중 | 04 4월, 2016 | 4.3 MB | |
| 안내서 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 이탈리아어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
| 안내서 | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | 포르투갈어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
| 안내서 | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | 독일어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.3 MB | |
| 안내서 | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | 덴마크어 | 다중 | 23 3월, 2015 | 4.2 MB | |
| 안내서 | Válvulas ICLX da Danfoss, servo-operadas com abertura em dois estágios. Uma solução de alto nível em segurança e conveniência | 포르투갈어 | 다중 | 01 12월, 2014 | 570.5 KB | |
| 안내서 | Válvulas principales servoaccionadas de dos etapas ICLX de Danfoss - Una solución de calidad, cómoda y segura | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 01 12월, 2014 | 502.6 KB | |
| 안내서 | Zweistufige, servogesteuerte Hauptventile der Reihe ICLX von Danfoss. Eine intelligente Lösung für Mehr Sicherheit und Komfort | 독일어 | 다중 | 01 12월, 2014 | 540.9 KB | 
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.