가장 어려운 작동 조건에서도 사용 가능하도록 설계
댄포스의 다양한 압력 스위치 및 온도 조절기 제품 범위를 통해 상용 냉동 애플리케이션에 필요한 모든 것을 제공할 수 있습니다.
압력 스위치와 온도 조절기는 가장 어려운 작동 조건에서도 사용 가능하도록 설계되었으며, 뛰어난 정확성으로 공정을 모니터링하며 장비를 보호할 수 있습니다.
댄포스 압력 스위치와 온도 조절기는 일반 애플리케이션용 KP 및 헤비듀티 용도의 RT, 두 가지로 분류됩니다. 이 제어장치는 불화계 냉매뿐만 아니라 탄화수소용으로도 제공 가능합니다.
스위치와 온도 조절기는 디퍼렌셜 설정을 고정형 또는 조절형 중 선택하여 주문할 수 있습니다. 모든 제어장치와 온도 조절기는 설정 범위가 매우 정확하므로 상용 냉동 시스템 작동이 용이합니다.
기능 및 장점
광범위한 애플리케이션에 적합한 스위치 및 온도 조절기
용도별 다양한 외함 및 연결부로 결합 용이
특정 애플리케이션 유형 및 다수의 시장에 적합한 승인
-0.9 bar(-13 psi)에서 최대 46.5 bar (675 psi)의 작동 범위
오랜 서비스 수명


문서
위조품 방지

이미지 보호를 위해 복제품에 유의
복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.