ADAP-KOOL® 제품 범위의 일부
댄포스는 식품 유통 냉동에 최적화된 다양한 온도 센서 AKS를 제공합니다. 이 센서는 모두 ADAP-KOOL® 제어기 제품 범위의 일부이며 다음과 같은 온도 센서로 구성됩니다.
- AKS 11, 12 및 21, 최적의 냉동 제어를 위한 간편 설치형 온도 센서 (PT 500 및 1000).
- AK-HS 1000은 HACCP 기록용 제품 센서로, 유통업체가 식품 온도 기록을 요구하는 규정을 준수할 수 있도록 합니다.
기능 및 장점
식품 유통 애플리케이션의 정밀 온도 측정
믿을 수 있는 측정치
오랜 서비스 수명

애플리케이션 개발 센터
댄포스와 협력하여 미래를 준비할 수 있습니다. 당사의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.
댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 모두 협력하여. 지금 바로.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|