식품 리테일 냉동에 최적화된 제품 범위
댄포스는 식품 리테일 냉동에 최적화된 다양한 압력 트랜스미터, AKS를 제공합니다. 압력 트랜스미터는 정밀한 압력 측정을 보장하며 이를 통해 안전하고 에너지 효율적인 시스템 컨트롤 운전이 가능합니다. 이 제품 범위에는 각기 다른 애플리케이션 및 압력에 최적화된 압력 트랜스미터가 포함되며 그 중 일부는 맥동이 높은 시스템에 특히 적합합니다.
에너지 효율을 높이기 위해 특수 설계된 댄포스의 과열도 감지 알고리즘은 과열도의 최소화 및 안정화를 보장하며 가장 높은 수준의 시스템 흡입 압력과 그에 따른 압축기 부하 감소 및 에너지 절약이 가능합니다.
기능 및 장점
정밀하고 일정한 압력 조정
높은 신뢰성
상당한 에너지 절약
오랜 서비스 수명
위조품 방지
![댄포스 제품의 위조품 식별 및 방지](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
이미지 보호를 위해 위조품에 주의하십시오.
가품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 위조품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.