댄포스 가스 검출 센서
댄포스 가스 검출 센서, DGS는 F-gas 환경 규제와 건강 및 안전 요구사항을 준수할 수 있게 설계되었습니다.
DGS는 슈퍼마켓, 프로세스 냉동 플랜트, 냉동 저장고/물류창고 또는 기타 특수 애플리케이션이나 영역/구역의 신규 또는 기존 시스템에 장착할 수 있습니다.
기능 및 장점
식품 리테일 냉동에 적용된 광범위한 가스에 대해 빠르고 즉각적인 감지 반응
단독형 또는 시스템 통합형으로 사용 가능
지속적이고 실시간으로 자동 모니터링 및 알람 제공
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | HGM-PGM Gas detector | 영어 | 다중 | 21 10월, 2014 | 286.5 KB |
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 운전 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.