경량형 및 갈바닉 부식 방지
마이크로채널 열교환기 (MCHE)는 에너지 효율 및 냉매 충전량 감소라는 장점 덕분에 가정용 및 상업용 공조 시스템뿐만 아니라 냉동 장비에 가장 적합합니다.
MCHE는 설계가 매우 단순하고 전체가 알루미늄 구조로 되어 있어 경량형이면서도 갈바닉 부식을 방지할 수 있습니다. 내구성, 밀폐형 설계 및 재활용 가능한 재질을 특성으로 하는 알루미늄 구조 덕분에 업계에서 가장 지속가능한 솔루션이 되었습니다.
MCHE는 마이크로채널을 통해 냉매가 흐름으로서 높은 효율을 얻을 수 있습니다. 이러한 설계 원리로 다른 열교환기에 비해 냉매 충전량이 30% 더 적습니다.
기능 및 장점
소형 및 경량형 설계, 지속가능한 재질
냉매 충전량 30% 감소*
효율 10% 향상*
뛰어난 내부식성
*동일한 조건에서 핀 및 튜브형 열교환기와 비교 결과

애플리케이션 개발 센터
댄포스와의 협력으로 미래를 준비할 수 있습니다. 댄포스의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.
댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 다같이 협력하여. 지금 바로.
문서
동영상
미래의 지속가능한 도시를 위한 댄포스 공조