다양한 냉매 및 운전 범위에 적합한 증발기 제어장치
댄포스는 감온식 팽창 밸브 또는 전기식 팽창 밸브를 활용한 다양한 범위의 증발기 제어장치를 제공합니다. 이 밸브는 식품 리테일 애플리케이션에 적합하도록 다양한 냉매 및 운전 범위에 사용할 수 있습니다.
감온식 팽창 밸브를 활용한 증발기 제어장치는 최적의 성능과 낮은 에너지 소비를 보장하기 위해 증발기의 냉매액 분사를 정밀 제어하도록 설계되었습니다.
댄포스의 증발기 제어장치에는 온도, 제상, 도어, 레일 가열, 조명 및 팬 운전을 조절/모니터링하는 기능이 있습니다.
증발기 제어장치는 ADAP-KOOL® 냉동 제어 시스템의 일부인 원격 통신을 활용하여 알람 모니터링을 포함하여 쇼케이스 및 냉장실의 모니터링 및 제어를 수행합니다.
댄포스 전기식 팽창 밸브는 수동 설정 필요 없이 적응형 자동 냉동 제어가 가능합니다. 이는 추가적인 에너지 절약을 제공합니다.

동급 최고의 에너지 효율 및 식품 안전 제공
기능 및 장점
일정한 온도 및 알람 관리 덕분에 높은 식품 안전 및 식품 품질 가능
상당한 에너지 절약
뛰어난 내압성 및 작동 압력
소형, 경량형 설계

댄포스 학습 프로그램
"케이스 조절기 모듈 1- 소개"에 대한 동영상을 보고 자세한 내용을 알아볼 수 있습니다.
애플리케이션 개발 센터

애플리케이션 개발 센터
댄포스와의 협력으로 미래를 준비할 수 있습니다. 댄포스의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.
댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 다같이 협력하여. 지금 바로.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | 프랑스어 | 프랑스 | 18 3월, 2020 | 1.2 MB | |
안내서 | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | 러시아어 | Central Asia Unit | 24 4월, 2020 | 3.7 MB | |
안내서 | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | 폴란드어 | 폴란드 | 30 5월, 2023 | 4.6 MB | |
안내서 | Overview brochure: Evaporator Controllers | 영어 | 다중 | 15 3월, 2024 | 1.9 MB | |
안내서 | Overview brochure: Evaporator Controllers | 이탈리아어 | 이탈리아 | 22 5월, 2024 | 934.1 KB | |
안내서 | Overview brochure: Evaporator Controllers | 스페인어, 카스 티 야 | 스페인 | 24 4월, 2024 | 2.9 MB |
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 운전 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.