StarCO₂mpressors HR40 및 HR60: 자연스럽고 혁신적인 공조 솔루션
댄포스 BOCK® CO2 StarCO2mpressors HR40과 HR60 소개 - 전기 버스와 기차 공조의 게임 체인저. 당사의 혁신적인 "스타" 드라이브 설계는 업계에서 가장 낮은 전체 높이와 중량으로 공간 절약형 지붕 설치를 제공합니다.
보조 히터 없이도 -20°C의 혹독한 환경에서도 CO2 히트 펌프를 통해 에너지 효율적이고 친환경적인 난방을 경험할 수 있습니다. 친환경적인 미래를 위한 혁신을 받아들이십시오!
제조업체 및 운송 회사에 대한 주요 혜택:
경제적으로 그리고 생태적으로 지속 가능: 경제적, 환경적으로 지속 가능한 투자를 통해 경쟁 우위를 확보하여 2019년 버스월드 혁신상 라벨을 획득했습니다.
혁신적인 기술: 이동식 CO2 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 혁신적인 방사형 피스톤 기술을 활용하여 효율성과 신뢰성을 보장합니다.
견고한 구조: 누수 위험이 가장 낮은 용접된 견고한 스틸 하우징으로 내구성과 안전성을 보장합니다.
공간 절약형 설계: 동급에서 가장 낮은 전고(219 mm)와 무게(81 kg)를 자랑하며 차량 내 공간 활용도를 최적화합니다.
다목적 성능: 차량 공조, 난방 및 배터리 냉방에 필요한 다양한 전력 요구 사항을 충족할 수 있는 넓은 속도 범위를 제공하여 활용성을 높입니다.
맞춤형 오일 관리: 차량 어플리케이션에 맞게 특별히 조정된 오일 관리 기능이 포함되어 있어 원활한 작동을 보장합니다.
검증된 신뢰성: 성공적인 시리즈 운영을 통해 검증된 실용성을 입증하여 성능에 대한 자신감을 심어줍니다.
견고한 밸브 설계: 견고한 링 밸브 설계로 전반적인 신뢰성과 수명을 향상시킵니다.
전기 버스 및 기차용 StarCO₂mpressors의 특징 및 장점:
컴팩트한 효율성: 크랭크축 주위에 방사형 피스톤 실린더가 별 모양으로 배열된 혁신적인 "스타" 드라이브 설계로 CO2 냉매(R744) 및 이동식 어플리케이션에 완벽하게 적합한 초소형 압축기를 제공합니다.
에너지 효율성: CO2 히트 펌프로 최대 20% 더 높은 효율을 달성하여 에너지 소비가 많은 보조 히터가 필요하지 않습니다.
차량 주행거리 연장: 차량 주행거리가 약 40% 증가하여 이동성이 향상되고 운영 비용이 절감됩니다.
R744/CO₂를 냉매로 사용하는 BOCK® 압축기
- 환경 친화적이고 비용 효율적: CO2 는 불화계 대체 냉매에 비해 자연친화적이고 경제적이며 친환경적인 냉매입니다. 비독성, 비가연성 및 무색입니다.
- 낮은 환경 영향: CO2는 GWP 값이 1이므로 F-가스 규정의 "단계적 감축 시나리오"의 적용을 받지 않습니다. 누출 테스트는 CO2 등가 충전량이 5톤인 시스템에 대해서만 의무화되어 테스트 비용을 절감할 수 있습니다.
- 복구에 많은 비용이 들지 않음: CO2 가 서비스 작업 중 배출되지 않으므로 값비싼 냉매를 회수할 필요가 없어 유지보수 비용이 절감됩니다.
- 전문가 지원: CO2 시스템은 고압 및 낮은 임계점 등 까다로운 특성을 가질 수 있습니다.
예비 부품을 찾고 계십니까?
BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그
검색. 클릭. 찾기.
온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK, StarCompressor | English | 다중 | 06 10월, 2023 | 2.3 MB |
소프트웨어
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 이동식 어플리케이션에 적합한 압축기를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.
관련 애플리케이션
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
학습 프로그램
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Frickenhausen의 교육 센터에서 진행하는 CO₂ 기술 교육에 참여하십시오
영어와 독일어로 제공되는 교육 어플리케이션 투어와 함께 현장 CO₂ 기본 교육이 제공됩니다.
CO₂ 기술에 대한 올바른 지식을 얻고 대면 교육 과정 중 하나에 등록하십시오. 열 회수, 공조, 병렬 압축 및 이젝터를 포함한 완벽한 초임계 슈퍼마켓 냉각 시스템을 프리켄하우젠의 교육 센터에서 이용할 수 있습니다.