이동식 사용을 위한 반밀폐형 알루미늄 압축기

  • 개요
  • 소프트웨어
  • 관련 애플리케이션
  • 사례 연구
  • 학습 프로그램

혁신적인 HG 시리즈 압축기: 이동식 냉각을 위한 경량 솔루션

댄포스 BOCK®의 HG 시리즈 알루미늄 압축기는 이동식 냉장에 이상적입니다. 이 시리즈는 40% 더 가벼워졌고, 차량 지붕에 대해 낮은 프로파일을 보이며, 버스 공조 및 전기 제품을 위한 견고한 K-디자인 밸브 플레이트가 특징입니다.

특수 오일 관리로 가파른 경사를 처리하며, K 밸브 플레이트는 차량 압축기에서 입증된 실적을 보유하고 있습니다.

이동식 사용을 위한 HG 압축기의 특징 및 장점

전체 알루미늄 구조로 경량화되어 이동성과 효율성이 향상되었습니다.

성능 개선: 2극 버전은 다양한 어플리케이션에 대해 상당한 성능 이득과 향상된 기능을 제공합니다.

공간 효율성: 이 압축기는 높이가 낮은 터미널 박스가 포함된 소형 설계로 공간이 제한된 환경에 이상적입니다.

향상된 안전성: BOCK® 이동식 알루미늄 압축기는 EN45545의 최고 화재 방지 등급인 HL3을 충족하여 철도 및 운송용 공조 시스템에서 최고 수준의 안전성을 보장합니다.

R134a, R513A, R450A, R448/9A 및 R404A, R407A/C/F에 적용 가능.

  • 주철 또는 알루미늄 경량 구조의 2- 및 4-실린더 압축기로 사용 가능
  • 2극 드라이브 모터가 있는 반밀폐형 압축기:

    뛰어난 장점과 기능을 갖춘 HG 표준 압축기를 기반으로 2극 드라이브 모터가 장착된 버전은 동일한 외형 크기로 냉각 용량을 최대 70%까지 늘릴 수 있습니다. 이는 동일한 주전원 주파수에서 속도를 두 배로 높여서 가능합니다. 이 제품은 견고하고 신뢰할 수 있는 BOCK® K 밸브 플레이트와 함께 버스 공조 및 기타 여러 이동식 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션입니다.
  • 경량 알루미늄 구조로 인해 주철 버전보다 40% 가벼움
  • 넓은 대역폭에서 디지털 방식으로 전원 제어 가능
  • 최적화된 밸브 플레이트 시스템과 낮은 오일 스루를 갖춘 신뢰할 수 있고 효율적인 왕복동 피스톤 기술
  • 고효율 4극 및 2극 전기 모터
  • 내마모성 및 내구성이 뛰어난 전원 장치
  • 강력하고 컴팩트한 2극 드라이브 모터(2,900 1/min - 50 Hz)
  • 옵션인 단자함으로 전체 높이(300 mm) 감소
  • 접근 제한을 위한 잠글 수 있는 금속 단자함
  • 향상된 서비스 편의성과 철도 승인으로 충격 및 진동에 강한 터미널 블록
  • 특수 트랙 페인팅을 포함한 철도 표준 EN 45545-2에 따른 화재 보호 등급 HL3
  • 압력 윤활(기본 오일 펌프 포함)
  • 전자 모터 보호
  • 회전 방향과 무관한 오일 펌프 윤활
  • 최소 오일 스루
  • 서비스 친화적인 오일 스트레이너
  • 오일 압력 모니터링 가능
  • 대용량 오일 섬프
  • PTC 오일 섬프 히터, HG12 ~ HG34e용 자체 조절식

2극 설계 압축기는 이동식 공조와 같이 전력 집약적인 어플리케이션을 위한 탁월한 냉장 용량을 제공합니다. 주철 및 경량 알루미늄 구조로 제공되는 이 압축기는 낮은 단자 박스 옵션과 전체 높이가 300 mm로 줄어든 옵션도 함께 제공됩니다.

K 밸브 플레이트의 장점:

  • 버스 공조용으로 특별히 설계됨
  • 느슨하게 가이드된 환형 디스크 팩으로 뛰어난 작동 안전성
  • 고품질의 내충격성 스프링 강으로 제작된 작동 밸브
  • 일정한 속도와 압력 변동은 물론 액체에 노출되는 상황에서도 복원력과 신뢰성이 뛰어남
  • 무게 최적화를 위한 경량 알루미늄 밸브 플레이트



N 밸브 플레이트의 장점:

  • 리드 라멜라가 한쪽에 고정된 전 세계적으로 입증된 밸브 설계
  • 고품질의 내충격성 스프링 강 밸브
  • 이동식 어플리케이션에서 범용적으로 사용하기에 적합
  • K 버전에 대한 비용 효율적이고 간단한 대안
  • 강철로 만들어진 밸브 베이스 플레이트

예비 부품을 찾고 계십니까?

BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그

검색. 클릭. 찾기.

온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다. 

BOCKSHOP으로 이동

소프트웨어

압축기 선택 도구 - VAP

VAP 도구는 이동식 어플리케이션에 적합한 압축기를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.

관련 애플리케이션

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...

사례 연구

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...

학습 프로그램

Frickenhausen의 교육 센터에서 진행하는 CO₂ 기술 교육에 참여하십시오

영어와 독일어로 제공되는 교육 어플리케이션 투어와 함께 현장 CO₂ 기본 교육이 제공됩니다.

CO₂ 기술에 대한 올바른 지식을 얻고 대면 교육 과정 중 하나에 등록하십시오. 열 회수, 공조, 병렬 압축 및 이젝터를 포함한 완벽한 초임계 슈퍼마켓 냉각 시스템을 프리켄하우젠의 교육 센터에서 이용할 수 있습니다.