BOCK® LG 압축기: 지속 가능한 냉각 혁신 선도
낮은 GWP HFO 냉매용으로 설계된 댄포스 BOCK®의 LG 압축기 제품군은 지속 가능한 냉각을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 7가지 모델 크기와 25단계의 용량으로 구성된 이 압축기는 신뢰할 수 있고 효율적인 작동을 보장하며 글로벌 규정과 환경 친화적인 냉매의 필요성을 충족합니다.
광범위한 장기 테스트를 통해 HFO 냉매용 특수 압축기 기술의 필요성을 확인함으로써 댄포스 BOCK®의 냉장 및 공조 기술을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 시스템 제작에 대한 수십 년간의 전문 지식을 재확인합니다.
낮은 GWP 압축기의 특징 및 장점
저온 및 중온, 공조, 열 펌프용
광범위한 냉매 호환성: 낮은 GWP HFO 액체를 포함한 모든 합성 냉매와 호환되어 유연성과 지속 가능성 제공
글로벌 규정 준수: F-가스 규정 및 키갈리 수정안 요건을 충족하여 전 세계적인 F-가스의 단계적 감소에 부합
전문 기술: 광범위한 장기 테스트를 통해 개발되어 HFO 냉매로 안전하고 신뢰할 수 있는 작동 보장
견고한 설계: 내구성, 신뢰성 및 수명을 위해 설계되어 댄포스 BOCK®의 수십 년의 경험을 반영
포괄적인 제품 범위: 7가지 모델 크기와 25단계의 용량으로 표준 시리즈 기능을 뛰어넘는 완벽한 솔루션 제공
![](/media/oi3lz124/refrigerant_hfo_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
HFO 냉매용 LG 압축기
BOCK®의 LG 압축기는 HFO 냉매용으로 특별히 설계되어 향상된 신뢰성과 견고성을 제공합니다.
이들 압축기는 다양한 솔루션을 제공하여 지속 가능한 냉각 미래와 글로벌 F-가스 규정 준수를 보장합니다.
![](/media/a3dbaho0/id448938842203-0101-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
신뢰할 수 있는 저온 냉각을 위한 BOCK® HA-LG 압축기
- 낮은 GWP 냉각: HA-LG 압축기는 심층 냉각 요구사항에 적합한 지속 가능한 낮은 GWP 버전 제공
- 직접 흡입 설계: 이러한 압축기는 효율적인 작동을 위해 직접 흡입 시스템과 공냉식 모터를 특징으로 합니다.
- 향상된 성능: BOCK®의 혁신적인 개발 원리를 결합하여 성능과 어플리케이션 범위를 향상시킵니다.
![](/media/gkobqarp/low-gwp-refrigerants_compressors.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
낮은 GWP의 냉매에 대해 자세히 알아보시겠습니까?
지속 가능한 솔루션은 업계의 모든 이해당사자들이 가장 큰 관심을 보이는 부분입니다.
오늘날 댄포스는 냉매와 장기적인 지속 가능성에 대해 이야기할 때 지속 가능한 균형을 이루기 위해 조정해야 하는 세 가지 주요 매개변수인 경제성, 안전 및 환경을 고려합니다.
당사는 합성 냉매 부문의 혁신을 지속적으로 추진하기 위해 낮은 GWP 냉매를 사용하는 압축기를 개발하는 데 투자하고 있습니다.
당사가 낮은 GWP 냉매를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK LG compressor range | English | 다중 | 18 12월, 2023 | 1.1 MB |
소프트웨어
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 고정식 어플리케이션에 적합한 압축기 또는 장치를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.