BOCK® 탄화수소 압축기: 자연스러운 선택
탄화수소는 슈퍼마켓 냉장 및 냉각기와 같은 어플리케이션에서 천연 냉매의 대안으로 자리 잡고 있습니다. 댄포스 BOCK®의 탄화수소 압축기는 잘 알려진 HG 플랫폼을 기반으로 하며 시스템 제조업체, 사용자 및 투자자에게 장기적인 신뢰성과 안전성을 제공합니다.
댄포스의 전문 HC 압축기에는 안전 수정이 포함되어 있으며 탄화수소 사용에 최적화되어 있습니다. 단, 숙련된 전문가만 작동해야 하며, 안전 조치 및 탄화수소 냉매에 관한 협약(BOCK Art. 번호 09996)을 준수해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다.
탄화수소 압축기의 특징 및 장점:
최적화된 총 소유 비용(TCO): 비 ATEX 옵션을 포함하여 비용 효율적인 HC 압축기 버전 사용 가능
최고의 효율성: 운영을 위한 최대 효율성 달성
지속 가능한 솔루션: 탄화수소 압축기로 환경 친화적인 접근 방식 채택
종합적인 설계: 탄화수소 어플리케이션에 특별히 맞춤화됨
신뢰할 수 있는 긴 수명 설계: 다양한 어플리케이션에서 10년 이상 쌓은 경험을 활용
넓고 안전한 작동 범위: 시장에서 가장 큰 왕복동 HC 제품군은 특수 어플리케이션에서도 유연성과 안전성을 제공합니다.
표준 HG 압축기와의 차이점
- 오일 섬프 히터(필수)
- 써멀 보호 써모스탯(권장)
- 특수 오일 충진
- 탄화수소를 사용하는 까다로운 어플리케이션을 위한 내구성이 뛰어난 구동 기어
- 전자 모터 보호
- 스위치 캐비닛 내 설치용 INT69 G 외함
ATEX 압축기
예비 부품을 찾고 계십니까?
BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그
검색. 클릭. 찾기.
온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
소프트웨어
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 고정식 어플리케이션에 적합한 압축기 또는 장치를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.