BOCK® HG 및 HA 압축기: 냉각 효율성 및 신뢰성 혁신
댄포스 BOCK®의 HG 제품군은 기존 흡입 가스 냉각식 압축기 기술을 제공하며 운전 용이성, 낮은 유지보수, 높은 효율성 및 신뢰성 면에서 탁월합니다. 반면, 공냉식 HA 제품군은 특수 저온 어플리케이션용으로 설계되어 흡입 가스와는 별도로 모터와 실린더 헤드를 공냉식으로 냉각하여 과열을 방지합니다.
이러한 제품군은 기존의 HFC뿐만 아니라 다양한 낮은 GWP 냉매로도 제공됩니다. 타의 추종을 불허하는 성능과 온도 제어를 제공하는 BOCK 압축기로 냉각 혁명을 경험하십시오.
HG 및 HA 압축기의 특징 및 장점:
향상된 효율성: 효율성 증가로 이어지는 향상된 성능 및 더 큰 배기 단계
소형 설계: 압축기는 통합이 용이하도록 보다 컴팩트한 구조 설계를 특징으로 함
에너지 절약: 고급 밸브 플레이트 시스템, 최신 세대 전기 모터 및 개선된 가스 흐름은 에너지 소비를 감소시킴
호환성: 재설계된 연결부는 업계 표준과 일치해, 적응 작업 없이도 원활한 교체 가능
다용도성: 냉장, 공조 및 슈퍼마켓 냉장 등 다양한 어플리케이션에 적합
![](/media/5u1i5l4s/id448938842203-0101.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
HA 원리: 저온 공냉식 압축기를 위한 탁월한 효율성
직접 흡입식 운전 및 효율적인 모터 냉각 기능을 갖춘 최첨단 저온 공냉식 압축기를 경험해 보십시오. 기존 방식과 달리 당사의 압축기는 흡입 가스가 모터에 의해 가열되지 않은 상태로 유지되어 압축기에 직접 동력을 공급합니다. 컴팩트한 환기 장치 덕분에 엔진과 실린더 헤드를 정밀하게 공냉식으로 냉각할 수 있습니다.
결론:
- 최적화된 성능을 위해 제어된 가스 온도.
- 상당한 성능 향상.
- 혁신적인 설계로 인해 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
![](/media/40ojeiut/ul-recognized.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
UL 인정
UL-HGe 시리즈는 흡입식 가스 냉각식 HG 시리즈의 오랜 시간 동안 검증된 장점과 미국 및 캐나다 시장에 맞춘 엄격한 안전 표준을 완벽하게 통합합니다. 댄포스 BOCK®에서 전문적으로 개선한 UL 인증 반밀폐형 압축기는 에너지 효율성, 견고성 및 컴팩트한 디자인이 입증된 제품입니다. 다용도로 사용할 수 있도록 설계된 UL-HGe 압축기는 광범위한 어플리케이션에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.
HGZ 2단 압축기
댄포스 BOCK®는 HG 시리즈를 기반으로 장기간 저온 냉각을 위한 HGZ 2단 압축기 시리즈를 제작하였습니다. 옵션인 중압 혼합 라인 또는 사전 장착된 두 가지 버전으로 제공되는 6-실린더 압축기를 제공합니다.
- 93.7에서 122.4 m³/h(50 Hz)에 이르는 3단계 용량으로 구성
- 6-실린더 버전
- 2:1 비율로 LP/HP 단계 분할
- 액체 과냉각기를 사용한 2단 작동
- 냉매 및 어플리케이션에 맞는 사후 주입 밸브
- 특히 신뢰할 수 있고 경제적인 압축기 개념
예비 부품을 찾고 계십니까?
BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그
검색. 클릭. 찾기.
온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HG, HA, HGZ semi-hermetic compressors | English | 다중 | 15 9월, 2023 | 51.6 MB |
소프트웨어
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 고정식 어플리케이션에 적합한 압축기 또는 장치를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.