환경 친화적 우수성: BOCK® 반밀폐형 CO₂ 압축기
댄포스 BOCK® 압축기는 공조, 냉방, 난방, 열 회수 및 열 펌프를 비롯한 상업 및 산업 냉장 분야의 필수 구성품을 위한 글로벌 선택입니다. 당사는 CO2 (R744)와 같은 천연 냉매를 채택함으로써 지속 가능한 미래를 위해 노력하고 있습니다.
환경적 책임에 대한 당사의 헌신은 효율적이고 신뢰할 수 있는 CO2 압축기의 지속적인 개발을 이끌고 있습니다. 이를 통해 투자, 에너지 및 운영 비용을 최소화하면서 최고의 플랜트 효율성을 보장합니다. 최대한의 운영 신뢰성과 가동 시간을 확보하여 지속 가능한 냉장 요구사항을 보장합니다.
HGX CO₂ 압축기의 특징 및 장점:
다용도 어플리케이션: 슈퍼마켓 및 산업 설비의 냉장에서 운송 분야의 공조 시스템에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 적합
유연성: 초임계 및 아임계 CO2 압축기는 폭넓은 용량 범위를 갖추고 있어 특정 요구사항에 맞게 냉방 및 난방 용량을 조정할 수 있습니다.
고압 전문성: 작동 및 정지 압력이 높은 아임계 어플리케이션을 위해 설계된 특수 LT* 변형 모델
특수 솔루션: 더 작은 성능 요구사항에 적합한 HGX12 CO2 T, HGX24 CO2 T 및 LT 시리즈와 같은 이상적인 압축기 제공
환경적 책임: 유럽 F-가스 규정 및 글로벌 키갈리 협정과 같은 에너지 효율 및 환경 표준 지원
포괄적인 규정 준수: 품질 및 안전을 위한 엄격한 유럽 표준 및 ASERCOM 지침 충족
초임계 CO₂ 압축기 - 최고의 효율성과 신뢰성
최적화된 효율성은 여러 배기 단계에 대해 ASERCOM(유럽 냉장 구성품 제조업체 협회)의 공식 인증을 받아 동급 제품 중 가장 높은 EER/COP 값을 달성했습니다. 또한 이 왕복동 압축기는 탁월한 신뢰성과 내구성으로 유명합니다.
냉방 용량 3-85 kW / 난방 용량 9-182 kW - LP/HP: 100/150 bar.
아임계 및 LT CO₂ 압축기 - 저온 요구사항에 이상적
예비 부품을 찾고 계십니까?
BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그
검색. 클릭. 찾기.
온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다.
문서
소프트웨어
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 고정식 어플리케이션에 적합한 압축기 또는 장치를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.