BOCK® 폭발성 환경 압축기: 안전과 혁신의 결합
폭발성 대기환경에서 전기 및 기계 장비가 작동하는 구역 1 및 2에서는 엄격한 ATEX/IECEx 준수가 필수입니다. 댄포스 BOCK®는 이러한 엄격한 요구사항을 충족하는 압축기를 제공하는 선구적인 유럽 제조업체입니다.
HG 시리즈의 반밀폐형 BOCK® 압축기는 이러한 환경에서 안전한 운영을 위한 기반이 되는 제품입니다. 당사는 EN 80079-34를 준수하는 품질 관리 시스템을 유지합니다.
ATEX 압축기의 특징 및 장점
방폭 신뢰성으로 핵심을 지키는 안전과 혁신
엄격한 품질 표준: 당사는 EN 80079-34에 따라 ATEX 및 IECEx 요건을 준수하는 품질 관리 시스템을 유지합니다.
고객 중심 솔루션: 당사의 압축기는 고객 지향적이고 사용자 친화적인 제품으로 신뢰성, 에너지 효율성, 내구성 및 고객의 특정 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
표준 HG 압축기와의 차이점
구역 1 및 d 2용 ATEX 압축기 프로그램은 5.4에서 281.3 m³/h(50 Hz)까지 25단계 용량으로 구성된 7가지 모델 크기를 포함합니다.
이들 모델은 합성 및 탄화수소 냉매를 특징으로 하며 표준 HG 시리즈와 다릅니다.
- 특수 써멀 보호 써모스탯을 갖춘 모든 실린더 커버 모니터링(영역 1: 공급 범위 내)
- 온도 등급 T3의 압축기 분류
- 전기 구성품의 특수 방폭 설계
- 연결 전위 보상
- 특수 방폭 단자 박스
- 특수 방폭 액세서리 사용 가능
- 특수 코팅:
- ESD 코팅(폭발 하위 그룹 IIC)
- 폴리우레탄 무첨가 해안 페인트(폭발 하위 그룹 IIB
EX-HG66E 압축기
방폭 환경을 위해 설계된 BOCK®의 EX-HG66e 압축기에 대해 알아보십시오. 이들 압축기는 다음을 통해 안전과 효율성을 보장합니다.
- mexxFlow 2.0 밸브 플레이트 시스템으로 인한 높은 효율성
- 광범위한 용량 범위(50 Hz에서 116.5 m³/h - 180.0 m³/h)를 위한 네 가지 크기
- 효율성 향상을 위한 최신 구성품
- 오일 펌프 윤활을 통한 유연한 제어
- 천연 냉매에 대한 최적화된 비상 작동
- 특별한 도구 없이 현장에서 고정자를 교체하는 등 사용자 친화적인 유지보수가 가능합니다.
예비 부품을 찾고 계십니까?
BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그
검색. 클릭. 찾기.
온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
소프트웨어
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 고정식 어플리케이션에 적합한 압축기 또는 장치를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.