BOCK® 반밀폐형 압축기: 모든 HVAC-R 요구사항에 맞는 지속 가능한 선택
댄포스 BOCK® 압축기는 공조, 냉방, 난방, 열 회수 및 열 펌프 등 전 세계 상용 및 산업용 냉장 시스템에 가장 적합한 제품입니다. 보다 친환경적인 미래를 향한 우리의 노력으로 효율적이고 신뢰할 수 있는 CO2 및 기타 낮은 GWP 냉매 압축기를 혁신하여 기능, 경제성 및 환경적 책임을 함께 보장하고 있습니다.
하지만 이것이 전부가 아닙니다. 당사는 R290(프로판) 및 R1270(프로펜)과 같은 냉매를 위한 반밀폐형 탄화수소 압축기 분야의 선구자로서, 장기간 사용에 관한 모든 F-가스 규정 요구사항을 충족합니다. 지속 가능한 댄포스 BOCK® 압축기 세계에 오신 것을 환영합니다.
반밀폐형 왕복동 압축기의 특징 및 장점:
천연 냉매(R744 및 R290) 및 낮은 GWP 냉매 제품군은 모든 어플리케이션 요구사항에 부합합니다.
CO2 초임계 및 아임계 어플리케이션
ATEX HC 모델 사용 가능
다용도성: 다양한 고정식 및 이동식 어플리케이션에 적합
효율성: 특정 요구사항에 맞춤화된 유연한 성능으로 비용 절감
신뢰성: 까다로운 조건에서도 뛰어난 내구성
환경 친화적: 환경 규정 및 표준 준수
오일 펌프 신뢰성: 적은 용량에서도 안정적인 오일 공급
반밀폐형 왕복동 압축기 제품군 살펴보기






미래를 수용: 천연 냉매 집중 조명
변화하는 지구의 기후는 우리가 매일 마주하는 현실이며, 지구가 점점 더 커지고 있습니다. 산업으로서 우리는 조치를 취할 책임이 있습니다. 전 세계 전력 소비량의 15%가 냉장 및 냉방에 사용되므로 냉방을 관리, 제어 및 최적화하는 방식이 더욱 중요해질 것입니다.
압축기 개발 분야에서 당사는 1993년부터 천연 냉매에 전념해 왔으며 CO2 (R744) 및 탄화수소(HC)용 압축기를 다양하게 제공하고 있습니다. 또한 당사는 합성 냉매 부문의 혁신을 지속적으로 추진하기 위해 낮은 GWP 냉매를 사용하는 압축기를 개발하는 데에도 투자하고 있습니다.
예비 부품을 찾고 계십니까?
BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그
검색. 클릭. 찾기.
온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다.
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }반밀폐형 ATEX 압축기: EX-HG 시리즈댄포스 BOCK®는 구역 1 및 2의 폭발성 대기환경을 위한 ATEX/IECEx 준수 압축기 분야를 선도하고 있습니다. 당사의 반밀폐형 HG 시리즈 압축기는 방폭 신뢰성, 엄격한 품질 표준 및 고객 중심 솔루션을 제공하여 위험 환경에서 안전과 효율성을 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }반 밀폐형 낮은 GWP 압축기: HG LG 시리즈신뢰할 수 있고 효율적이며 환경 친화적인 냉각 솔루션을 제공하는 낮은 GWP HFO 냉매용으로 설계된 댄포스 BOCK®의 LG 압축기 제품군을 살펴보십시오. 글로벌 규정 준수, 전문 기술 및 포괄적인 제품 범위를 통해 지속 가능한 냉장 및 공조에 대해 수십 년간 쌓아온 전문 지식을 신뢰하십시오.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }반밀폐형 압축기: HG 및 HA 시리즈뛰어난 냉각 효율과 신뢰성을 제공하는 댄포스 BOCK®의 HG 및 HA 압축기 제품군을 살펴보십시오. 이들 압축기는 다양한 냉매에 맞게 설계되었으며 효율 개선, 소형 설계 및 에너지 절약이 가능하여 냉장, 공조 등에 활용할 수 있는 다용도 솔루션입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }반밀폐형 탄화수소 압축기: HG HC 시리즈댄포스 BOCK®의 탄화수소 압축기로 냉장 분야에서 자연스러운 선택을 경험해 보십시오. 효율성과 지속 가능성을 위해 설계된 이 압축기는 신뢰할 수 있고 수명이 긴 설계와 넓고 안전한 작동 범위를 제공합니다. BOCK® HC 압축기로 슈퍼마켓 냉장 및 냉각기와 같은 어플리케이션에서 총 소유 비용을 최적화하고 환경 친화성을 실현하십시오.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }반밀폐형 CO₂ 압축기: HGX CO₂ 시리즈반밀폐형 CO2 압축기를 갖춘 댄포스 BOCK®의 친환경적 우수성에 대해 알아보십시오. 지속 가능성에 대한 당사의 헌신은 상업 및 산업 냉장, 공조, 난방 등을 위한 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 의미합니다. 최고의 효율성과 운영 신뢰성을 보장하면서 환경 표준을 충족하는 다용도 고압 특수 압축기 중에서 선택하십시오.
소프트웨어

압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 고정식 어플리케이션에 적합한 압축기 또는 장치를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.
학습 프로그램

Frickenhausen의 교육 센터에서 진행하는 CO₂ 기술 교육에 참여하십시오
영어와 독일어로 제공되는 교육 어플리케이션 투어와 함께 현장 CO₂ 기본 교육이 제공됩니다.
CO₂ 기술에 대한 올바른 지식을 얻고 대면 교육 과정 중 하나에 등록하십시오. 열 회수, 공조, 병렬 압축 및 이젝터를 포함한 완벽한 초임계 슈퍼마켓 냉각 시스템을 프리켄하우젠의 교육 센터에서 이용할 수 있습니다.