BOCK® 개방형 압축기: 모든 HVAC-R 요구사항에 맞는 지속 가능한 선택
안정적으로 항해 시작: 조선 해양 및 고정식 냉동을 위한 BOCK® F-시리즈 압축기
여객선 객실부터 컨테이너 및 어선과 같은 선박의 냉각 공급품에 이르기까지 까다로운 해양 요구사항에 적합한 솔루션을 알아보십시오. BOCK®의 F-시리즈 압축기는 고정식 냉동에 탁월하며 안정성이 떨어지거나 변동적인 전압 공급 등 까다로운 조건에서도 손쉬운 운전을 보장합니다. BOCK® F-시리즈 압축기의 성능과 사용 편의성을 믿으십시오.
개방형 압축기의 특징 및 장점
산업 냉동 어플리케이션을 위한 컴팩트하고 비용 효율적이며 고효율적인 대안
이 성능 범위의 다른 압축기에 비해 향상된 효율성
유지보수 간격 연장, 산업 냉동 공정의 가동 중단 시간 감소
고효율 mexxFlow 2.0 밸브 플레이트 시스템 통합으로 저항 향상
독립적인 오일 펌프 윤활 시스템, 최소화된 오일 스루 및 서비스 친화적인 오일 스트레이너를 통한 안정적이고 내구성 있는 오일 공급
오일 압력 및 레벨에 대한 모니터링 및 조절 옵션을 갖춘 대용량 오일 섬프로 성능 일관성 보장
효율적인 선박 냉각 솔루션
현대 선박은 다양한 목적에 맞는 효율적인 냉각 솔루션을 필요로 합니다.
온도 변화 속에서 승객과 승무원의 객실을 쾌적한 온도로 유지하고, 식료품의 신선도를 유지하며, 다양한 선상 프로세스를 지원하는 등 안정적인 냉장 기술은 선박의 상태를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
예비 부품을 찾고 계십니까?
BOCKSHOP 예비 품목 카탈로그
검색. 클릭. 찾기.
온라인 예비 부품 카탈로그를 통해 몇 번의 클릭만으로 BOCK 압축기 및 장치에 적합한 예비 부품과 액세서리를 찾을 수 있습니다.
소프트웨어
![](/media/sbohjs0c/vap_tools_both_1120x747-optimizes.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
압축기 선택 도구 - VAP
VAP 도구는 고정식 어플리케이션에 적합한 압축기 또는 장치를 찾는 데 이상적입니다. 필요한 냉장 용량 및 작동 조건을 입력하면 도구가 즉시 호환 가능한 구성품을 표시합니다. 또한 VAP 도구에서는 제안한 압축기에 관한 추가 세부 정보도 확인할 수 있습니다.
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동(냉장)실냉동(냉장)실 용도의 댄포스 솔루션은 소비하기에 신선하고 안전하게 식품을 보관하는 데 도움이 되며 이는 식품 손실 및 폐기 감소에 기여합니다.
관련 솔루션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }식품 가공 및 저장댄포스는 신뢰할 수 있는 식품 가공 및 저장 안전 기술을 제공함으로써 소비자에게 식품을 공급하는 것을 지원합니다. 여기에서 댄포스의 솔루션에 대해 알아볼 수 있습니다.
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
학습 프로그램
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Frickenhausen의 교육 센터에서 진행하는 CO₂ 기술 교육에 참여하십시오
영어와 독일어로 제공되는 교육 어플리케이션 투어와 함께 현장 CO₂ 기본 교육이 제공됩니다.
CO₂ 기술에 대한 올바른 지식을 얻고 대면 교육 과정 중 하나에 등록하십시오. 열 회수, 공조, 병렬 압축 및 이젝터를 포함한 완벽한 초임계 슈퍼마켓 냉각 시스템을 프리켄하우젠의 교육 센터에서 이용할 수 있습니다.