다양한 애플리케이션에 적합한 에너지 효율적이고 지속가능하며 스마트한 냉동 압축기
댄포스는 냉장실, 쇼케이스, 제빙기, 보틀 쿨러(GDM), 프로세스 냉각 등과 같이 다양한 범위의 상업용 애플리케이션에 적합한 에너지 효율적이고 지속가능하며 스마트한 냉동 압축기를 제공하는데 중점을 두고 있습니다. 보다 낮은 GWP 냉매에 적합하도록 설계되어 있어 유럽의 F-Gas와 같은 냉매 규제에 부합합니다.
R404A 및 R507A, R407C, R22와 같은 냉매뿐만 아니라 R134a, R407A / R407F, R448A, R449A 및 R452A와 같은 보다 낮은 GWP 냉매를 사용하는 냉동 및 공조 애플리케이션에 적합하도록 설계되었습니다. 댄포스 Maneurop 왕복동 압축기는 1kW - 20kW(1.5-26 HP) 범위의 요구사항을 충족합니다.
댄포스 경상업용 왕복동 냉동 압축기는 경상업용 애플리케이션 전용이며 광범위한 냉각 용량으로 제공됩니다. 밀폐형 왕복동 압축기는 에너지 소비가 낮아 운영 비용을 최적화할 수 있으며 크기가 작고 소음 성능이 우수하여 최종 사용자 및 주변 이웃의 편의를 보장할 수 있습니다. 냉동 압축기는 UL, VDE, CCC 및 EAC(Euro Asian Conformity) 인증을 받았으며 R134a, R404A/R507A, R407C, R290 및 R600a 등의 냉매와 함께 사용할 수 있습니다.
모바일, 태양열 및 통신 장치 냉각과 같은 직류(DC) 애플리케이션에 특화된 DC 압축기는 1/4HP의 단일 압축기 사용 시 7 - 800 W, 이중 압축기 사용 시 1.6 kW의 냉각 요구에 완벽한 제품입니다.
기능 및 장점
냉동 애플리케이션 전용으로 광범위한 범위의 0.2 - 20 kW(최대 26 HP)에 사용 가능
새로운 규정의 준수를 위해 최신 냉매에 적합하도록 설계
스크롤 및 왕복동 기술 적용
AC 및 DC 전류용 모델
위조품 방지
![댄포스 제품의 복제품 식별 및 방지](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
이미지 보호를 위해 복제품에 유의
복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
소프트웨어
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 운전 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS는 압축기 교체 시, 가장 적합한 댄포스 대체품을 찾을 수 있게 도와주는 소프트웨어 프로그램입니다. COMPASS의 목적은 댄포스 제품과 경쟁업체 제품의 직접적인 비교 정보를 제공하는 것입니다.
관련 문서
![](/media/1234/documentation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
안내서, 카탈로그, 데이터 시트 등을 포함하여 댄포스의 압축기 및 응축 장치에 대한 문서를 찾을 수 있습니다.