에너지 효율적인 모터 제어
VLT® AutomationDrive FC 360은 소형 및 공간 절약형의 범용 AC 드라이브이며 5가지 프레임 용량으로 제공됩니다. 용이성, 안정성 및 유연성을 염두에 두고 설계되었지만 다양한 종합 기능은 다양한 산업 애플리케이션에 정밀하고 에너지 효율적인 모터 제어를 제공합니다.
VLT® AutomationDrive는 극한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. 코팅 처리된 PCB는 먼지, 습기 및 분진 문제를 줄여주며 최대 사용 온도는 55°C입니다. PID 제어기, EMC 필터, 직류 초크 및 최대 22 kW의 제동 초퍼와 같은 내장 기능은 비용과 설치 공간을 절약합니다. IP 20 보호 등급, 탈부착식 팬과 향상된 숫자 방식의 표시창은 신속한 셋업과 보다 용이한 유지보수를 가능하게 합니다.
공급 전압 및 전력 범위
- 3 x 380 – 480 V 0.37 – 75 kW
기능 및 장점
50°C의 주위 온도, 고유 냉각 개념 및 코팅 처리된 PCB 덕분에 각종 환경에서 안정적인 운전 가능
자동 에너지 최적화 기능 덕분에 5–15%의 에너지 절감 및 운전 비용 절약 가능
탈부착식 냉각 팬 덕분에 신속한 세정 및 제품 수명 연장 가능
내장 PID 제어기 덕분에 외부 제어기 필요 없음
향상된 숫자 방식의 표시창과 간단 명료한 애플리케이션 선정 지침서 덕분에 신속하고 용이한 작동 가능
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 9 Tips towards energy efficiency | 영어 | 다중 | 09 1월, 2023 | 79.2 MB | |
안내서 | 드라이브 기술로 에너지 효율을 높이는 9가지 팁 | 한국어 | 다중 | 03 10월, 2023 | 73.2 MB | |
안내서 | DrivePro® Services Overview | 영어 | 다중 | 03 2월, 2025 | 26.8 MB | |
사례 연구 | Kolomela Mine SA | 영어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 4.2 MB | |
사례 연구 | Markus Kaffee | 영어 | 다중 | 19 7월, 2023 | 1.0 MB | |
자료 보고서 | VLT AutomationDrive FC 360 | 영어 | 다중 | 15 7월, 2024 | 7.8 MB | |
작동 가이드 | VLT AutomationDrive FC 360 (0.37–90 kW) | 영어 | 다중 | 06 5월, 2024 | 3.8 MB | |
안내서 | VLT AutomationDrive FC 360 Selection Guide | 영어 | 다중 | 24 3월, 2025 | 15.3 MB | |
작동 가이드 | VLT AutomationDrive FC360 (90–315 kW) | 영어 | 다중 | 20 5월, 2024 | 6.1 MB | |
설계 가이드 | VLT Brake Resistor MCE 101 | 영어 | 다중 | 13 9월, 2016 | 6.7 MB | |
설계 가이드 | VLT® AutomationDrive FC 360 (0.37–90 kW) | 영어 | 다중 | 08 8월, 2024 | 3.9 MB | |
설계 가이드 | VLT® AutomationDrive FC 360 90–315 kW | 영어 | 다중 | 18 1월, 2024 | 5.6 MB | |
설계 가이드 | VLT® Brake Resistor MCE 101 | 영어 | 다중 | 08 5월, 2014 | 8.5 MB | |
안내서 | VLT® Functional Safety | 영어 | 다중 | 12 11월, 2021 | 2.7 MB |
소프트웨어
유형 | Software Characteristic | 이름 | 버전 | 언어 | 출시 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시스템 소프트웨어 | 도서관 | VLT® AOI for Rockwell Studio 5000 | 1.00 | 영어 | 17 12월, 2019 | Released | 7.2 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 도서관 | VLT® Library for B&R Automation | 1.00 | 영어 | 17 12월, 2019 | Released | 7.1 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 도서관 | VLT® Library for TIA Portal | 1.12 | 영어 | 17 12월, 2019 | Released | 11.9 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 도서관 | VLT® Library for TwinCAT 3 | 1.12 | 영어 | 17 12월, 2019 | Released | 8.4 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 도서관 | VLT® Library for Unity Pro | 1.00 | 영어 | 17 12월, 2019 | Released | 9.7 MB | .zip |
소프트웨어 도구 | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 5.50 | 영어 | 14 7월, 2022 | Released | 944.1 MB | .zip | |
소프트웨어 도구 | VLT® Motion Control Tool MCT31 | 2.0.4 | 영어 | 17 10월, 2017 | Released | 25.2 MB | .zip |