식수 생산
물 생산에 지표수가 사용되든지 아니면 지하수가 사용되든지 간에 댄포스 AC 드라이브는 공정을 최적화하고 에너지 및 유지보수 비용을 낮추는데 도움을 줄 수 있습니다. 일반적인 애플리케이션은 딥웰 펌프의 제어이며, 통합된 첨단 최저속 모니터가 펌프 보호에 충분한 윤활유를 확보합니다. 수면 높이를 기반으로 관정을 선택하면 에너지를 절감할 수 있습니다. VLT® AQUA Drive 또한 담수화 산업에서 에너지 회수와 관련하여 유입구 및 고압 펌프뿐만 아니라 부스터 펌프를 제어하는데 널리 사용됩니다.

식수 배수
급수 환경에서 식수 배수 공정은 에너지를 가장 많이 소비하는 공정입니다. 그와 동시에 25-50%의 누수는 통상적입니다. 배수 공정을 각기 다른 압력 구역으로 분할함으로써 평균 압력을 30-40%까지 낮출 수 있습니다. VLT® AQUA Drive는 각 압력 구역의 압력을 조절하는 부스터 펌프 스테이션에 매우 널리 사용됩니다. 슬립 모드, 드라이 런 감지, 자동 에너지 최적화(AEO), 캐스케이드 제어, 자동 유량 보상, 가감속 기능과 같이 내장된 응용 프로그램 소프트웨어 기능 덕분에 간단하면서도 믿을 수 있는 설치가 가능하고 수격 위험을 줄이며 압력을 제어하고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

관개
세계의 일부 지역에서 수자원에 대한 접근성이 떨어지면서 효율적이고 지속가능한 관개가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이는 절대적으로 필요한 양 이상의 물과 에너지를 사용하지 않고도 최대 수확량을 얻는데 충분한 급수가 중요하다는 의미입니다. 댄포스 AC 드라이브는 압력 또는 유량을 실제 필요량에 맞게 제어합니다. 그리고, 통합된 응용 프로그램 소프트웨어 기능은 압력 증가를 제한하여 배관 시스템을 보호하고 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
에너지 소비를 줄이는 최고의 솔루션이면서 매우 빠르게 증가하고 있는 추세는 바로 태양광으로 작동하는 펌프를 사용하는 것입니다. Danfoss Drives는 이러한 용도에 정확히 부합하는 전용 인버터 시리즈를 개발했습니다. VACON® 제품 범위에는 이러한 환경에 맞게 특수 설계된 캡슐화 및 첨단 소프트웨어가 포함되어 있으며 이는 구름이 많은 날씨 때문에 광전지 패널에 직사광선이 많이 전달되지 않는 경우에도 운전이 가능하다는 의미입니다.

하수관로 시스템
하수관로 시스템의 에너지 최적화 및 SCADA 제어 또한 빠르게 증가하고 있는 추세입니다. VLT® AQUA Drive에 내장된 디래깅 기능을 사용하면 펌프 효율을 15-30%까지 높일 수 있고 유지보수 비용 또한 크게 절감할 수 있습니다. 디래깅 기능은 클로킹을 증가시켜 펌프 효율이 낮아지지 않게 하고 펌프 유지보수 간격을 늘립니다. SCADA 시스템과 AC 드라이브를 함께 사용하면 관로 시스템의 용적 용량을 최대한 활용하여 우수 범람에 대비할 수 있습니다.

누수 감소와 직결되는 에너지 소비 감소
배수 시스템에서 사용되는 에너지는 대체로 급수 시스템 전체에서 사용되는 총 에너지 소비의 60-80%를 차지합니다. 압력 구역과 부스터 펌프 스테이션을 사용하여 압력을 실제 필요 압력에 맞게 조절하면 25-40%의 에너지를 절감할 수 있습니다. 그와 동시에 누수를 30-40%까지 줄일 수 있습니다.
네트워크에서의 압력 조절은 다음과 같은 이점 또한 제공할 수 있습니다.
- 신규 배관 파손 40-55% 감소
- 유지보수 비용과 값비싼 배관 및 도로 복구 비용 절감
- 상수도의 세균 및 오염(침윤) 위험 최소화
- 네트워크의 서비스 수명 연장
- 플랜트 업그레이드 투자 시기 지연 가능
- 수격 위험 감소

쥬렉스(Jurex) 종묘회사, 관개 펌프 에너지 소비 35% 절감
루마니아 소재 종묘회사인 쥬렉스 srl(Jurex srl)은 자체 신규 관개 펌프 스테이션에 VLT® AQUA Drive 주파수 변환기를 설치합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC까다로운 애플리케이션에 적합하도록 설계된 판넬형 드라이브로, 액티브 프론트 엔드(Active Front End) 및 저고조파 솔루션용 옵션이 포함되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.