에너지 효율을 극대화한 지속가능한 담수화 설비
UN에 따르면 물 부족 문제는 전 세계가 현재 직면하고 있고 앞으로도 직면하게 될 주요 문제 중 하나입니다. 새로운 담수 공급을 위한 지속 가능한 솔루션, 특히 비용이 적게 들면서도 기후 및 자연에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 해수 담수화 솔루션의 확보가 시급합니다.
SWRO (Sea Water Reverse Osmosis, 역삼투압식 해수 담수화)는 에너지 효율과 시스템 안정성이 높아 바닷물을 마실 수 있는 담수로 변환하는 가장 지속가능하면서도 경제적인 솔루션입니다. 이와 동시에 에너지 효율 개선 및 대규모 담수 생산 지원을 위해 SWRO 기술은 급속히 발전하고 있습니다.
기능 및 장점
매우 낮은 에너지 소비
매우 낮은 유지보수 비용
운전 용이
서비스 최소화 및 긴 서비스 간격
설치공간이 작지만 효율적, 소형이며 경량형

육상, 해상, 그 어디에서나
대규모 해수담수화설비는 도시 전체에 담수를 공급할 수 있는 반면, 소형 해수담수화설비는 호텔 및 리조트, 선박, 해상플랜트에 담수를 공급하기에 매우 적합합니다.

오늘의 도전 과제 - 내일의 기회
물은 생명에 꼭 필요합니다. 담수 부족으로 인해 해수를 깨끗한 담수로 전환하는 효율적이면서도 기후 친화적인 솔루션을 찾기 위한 혁신에 박차를 가하고 있습니다.
역삼투압 방식은 해수담수화 시장의 선도 기술입니다. 역삼투압 방식은 다른 담수화 기술에 비해 간단하고 안정적이며 에너지 소비가 적습니다.

해수를 이용하여 지속가능한 미래를 창조하다
댄포스 고압 펌프, 댄포스 압력 트랜스미터, Danfoss 드라이브 및 Danfoss 에너지 회수 장치 (iSave)를 갖춘 담수화 시스템은 에너지 회수 장치 및 드라이브를 적용하지 않고 원심식 펌프를 사용한 담수화 플랜트에 비해 에너지를 65% 절감할 수 있습니다.

Acciona 그룹과 댄포스가 혁신적인 역삼투압 해수담수화설비를 창조하다
Acciona 그룹은 이탈리아 사르디니아에 소재한 Sarlux 정유 공장에 기술적으로 진보한 솔루션을 적용함으로써 기존 설비에 비해 에너지 소비가 적은 혁신적인 모듈식 역삼투압 해수담수화 플랜트를 마련할 수 있었습니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 Danfoss로 문의하십시오.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }무방류(ZLD, zero liquid discharge) 및 최소방류(MLD, minimum liquid discharge) 역삼투압 설비용고압 펌프APP W HC 펌프는 산업 폐수 처리에 사용되는 무방류 및 최소방류 역삼투압 설비에 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }역삼투압 애플리케이션에 적합한 에너지 회수 장치역삼투압식 해수 담수화 애플리케이션에 최적화된 쓰리인원 (3-in-1) 에너지 회수 장치 (ERD).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }가혹한 환경용 DST P40I 티타늄 압력 트랜스미터댄포스는 부식성 환경에서 사용할 수 있도록 세라믹 압력 감지 부품이 있으며 티타늄으로 제작된 견고한 DST P40I 압력 트랜스미터를 새롭게 선보입니다. DST P40I는 담수화 시스템, 해수 냉각, 화학 처리와 같은 애플리케이션에 최적화된 트랜스미터입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.