펌프 최적화를 통한 시스템 성능 향상
냉장 및 공조 애플리케이션에서는 펌프 운전을 최적화하여 시스템 성능을 크게 향상할 수 있습니다. 다수의 펌프 전용 제어 기능과 지능형 보호 기능을 갖춘 댄포스 AC 드라이브는 성능을 최적화하고 드라이브, 모터 및 시스템 내 장비를 보호합니다. 이러한 드라이브는 또한 누수 또는 배관 파손이 발생하는 경우에도 최적화된 액체 공급을 보장합니다.
지속적인 물 또는 글리콜 공급은 누수 또는 배관 파손이 발생하는 경우에도 보장될 수 있습니다. 예를 들어, 과부하는 드라이브 속도 감소를 통해 방지되며 공급은 낮은 유량을 통해 보장됩니다.
누수 보호
드라이 펌프 보호 및 정상 펌프곡선 이탈 기능은 펌프가 필요한 압력에 도달하지 않고 운전하는 경우(예를 들어, 배관이 누수되는 경우)와 관련이 있습니다. 이러한 상황에서 드라이브는 알람을 발생시키거나 펌프를 차단하거나 미리 프로그래밍된 다른 동작을 실행합니다.
팬 시스템과 펌프 시스템의 유량 보상 덕분에 에너지와 설치 비용을 많이 절감할 수 있습니다. 팬 또는 펌프 가까이에 장착된 압력 센서는 시스템의 토출부에서 압력이 일정하게 유지될 수 있도록 지령을 제공합니다. 드라이브는 시스템 곡선을 준수할 수 있도록 압력 지령을 일정하게 조정합니다.
운전 중인 펌프는 일반적으로 펌프 및 애플리케이션 설계에 의해 결정된 곡선에 따라 속도가 빨라질수록 더 많은 전력을 소비합니다. 유량 없음/저유량 기능은 펌프가 빠른 속도로 구동하지만 최대 부하 상태가 아닌 상황을 감지합니다. 이는 용수 순환이 멈췄거나 펌프가 공회전하거나 배관에 누수가 있는 경우일 수 있습니다. 지속적인 액체 공급은 누수 또는 배관 파손이 발생하는 경우에도 보장될 수 있습니다. 예를 들어, 과부하는 드라이브 속도 감소를 통해 방지되며 공급은 낮은 유량을 통해 보장됩니다.
에너지 추가 절감 가능
자동 에너지 최적화(AEO)는 최대 5%의 에너지 추가 절감을 제공합니다. 이 기능은 실제 모터 속도 및 부하에 입력 전류를 맞추고 이러한 부하에서 모터 자화 및 운전에 필요한 전력량만 소모합니다. 이렇게 하면 모터의 추가적인 써멀 손실을 피할 수 있습니다.
최대 99%의 효율 등급과 0.9를 상회하는 종합역률을 갖춘 댄포스 AC 드라이브는 업계 동급 제품에 비해 탁월합니다. 초크 및 필터의 손실은 이미 등급에 감안되었습니다. 이는 드라이브 자체의 에너지 비용뿐만 아니라 냉장 또는 추가적인 발열 제거 관련 비용을 절감합니다.

전 세계에서 가장 친환경적인 호텔의 전기 소비량 60% 감소
크라운 플라자 코펜하겐 타워즈(Crowne Plaza Copenhagen Towers) 호텔은 VLT® HVAC Drive로 에너지 효율 및 비용 효율성을 최적화합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100기본적인 소프트 기동 및 정지 기능과 용이한 DIN 레일 장착을 제공하는 매우 비용 효율적인 소형 소프트 스타터입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 및 MCD 202최대 110 kW의 종합 모터 기동 솔루션을 제공하는 2가지 계열의 소프트 스타터입니다.