공기 처리 장치 최대한 활용
보다 엄격해진 미국의 옥상 공조 장치(Roof Top Units) 및 유럽의 환기 장치(Ventilation Units) 관련 효율 표준을 포함하여 전 세계에 걸쳐 통과 중인 새로운 법안은 대부분의 공기 처리 장치에 가변 속도 제어를 요구합니다. 또한 일부 표준은 작동 효율을 위해 필터 교체 시점에 대한 시각적인 경고를 요구합니다. 댄포스 AC 드라이브는 이러한 요구사항뿐만 아니라 그 이상을 충족하기에 특별히 적합합니다.
AHU용 공기 필터 모니터링
시각적 필터 모니터링을 위한 새로운 요구사항의 충족은 특히 압력 센서의 수용을 위해 외부 외함을 필요로 하는 경우, 비용이 많이 드는 추가사항일 수 있습니다. 이러한 압력 센서를 보다 용이하고 비용 효율적으로 추가할 수 있도록 당사는 VLT® Pressure Transmitter PTU 025 옵션을 개발했습니다. 이 옵션은 최대 2500 Pa의 3가지 압력 범위를 갖추고 있어 추가적인 외부 외함 없이도 VLT® HVAC Drive에 용이하게 직접 연결할 수 있습니다.
압력-유량 변환
댄포스 드라이브를 사용하면 외부 유량 센서 없이도 고정 유량 또는 고정 차동 유량을 제공할 수 있으므로 공조 장치 관련 비용을 절감할 수 있습니다. 결과적으로 에너지 소비를 최적화하고 시스템 복잡성을 감소시키는 동시에 안락감 수준이 향상됩니다.
화재 안전
화재 발생 시 화재 무시 모드 안전 기능은 드라이브가 스스로 보호하기 위해 정지되지 않도록 방지합니다. 그 대신 제어 신호, 경고 또는 알람과 관계없이 중요한 팬 운전을 계속합니다. 화재 모드는 화재 시 사람들이 건물에서 보다 안전하게 대피할 수 있게 하는데 있어 매우 중요합니다.

프렌즈 아레나(Friends Arena)의 에너지 소비 최소화
스웨덴 최대 규모의 스타디움에 설치된 200개의 댄포스 드라이브가 팬 및 펌프의 에너지 제어를 최적화하고 안전을 개선합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.