콜드룸, 식품 서비스 및 저온 유통 체계를 위한 효율과 신뢰성 높은 솔루션
상업용 냉동냉장 부문은 일상 생활에서 중요한 매우 다양한 애플리케이션을 포함합니다. 낙농업, 육류, 수산업 및 기타 식품 산업에서의 식품 안전은 현장에서 식탁으로 이어지는 끊김 없는 효율적인 저온 유통 체계에 좌우됩니다. 이러한 저온 유통 체계 보전은 제약 산업에서도 중요합니다.
위생 및 식품 안전 규정 준수 외의 다른 결정적인 기준은 에너지 및 냉매 규제, 유지보수 및 가동 비용입니다. 이러한 요소는 OEM 업체, 도매업체, 설치업체에서부터 상점 소유주에 이르기까지 모든 시장 구성원에게 영향을 미칩니다.
댄포스의 솔루션은 레스토랑, 케이터링, 구내식당 같은 식품 서비스, 정육점, 제과점 같은 전문 리테일, 실험실/의료실, 과일 숙성실 같은 공정 냉각, 편의점, 주유소 , 할인점 및 약국 등의 매우 다양한 필요성을 충족시킵니다.
댄포스의 광범위한 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.
- 응축 장치: 높은 에너지 효율, 신뢰성, 식품 안전 및 저소음 작동을 제공하는 플러그앤플레이 방식의 내부 개방형 응축 장치. 낮은 GWP 냉매를 사용하여 설치, 서비스, 유지보수가 간편
- 압축기: 0.5 - 20 HP의 고효율 모터를 가진 고정 속도, 가변 속도 스크롤 및 왕복동 설계
- VLT 드라이브: 냉동 압축기와 팬 전용의 광범위한 드라이브 포트폴리오
- 열교환기: 냉매 충전을 줄이고 커패시터에서 열 전달을 최적화하기 위한 마이크로 채널 열교환기 (MCHE)
- 제어장치, 센서 및 밸브: 작동 및 온도를 모니터링하고 최적화할 수 있도록 개발된 광범위한 제품군
- 시스템 보호기: 시스템 기능 보호를 위한 필터 드라이어, 체크 밸브, 볼 밸브
모든 제품은 모든 시장에 대한 승인 및 인증을 포함하여 온라인 기술 문서와 함께 공급됩니다. 댄포스 학습 프로그램에서 교육 프로그램을 확인할 수 있습니다. 제품을 선택하려면 Coolselector®2 및 Hexact을 방문하시기 바랍니다.
기능 및 장점
저온 유통 체계를 보전하고 다양한 기후 유형에서 부패하기 쉬운 것들을 보호하는 신뢰성 높고 견고한 솔루션
도입부터 유지보수 비용에 이르기까지 효율을 극대화할 수 있는 여러 기술 및 냉매 옵션
고유의 애플리케이션 전문성과 애플리케이션 개발 센터의 능력을 바탕으로 개발 시간 단축
주거 지역에서도 사용할 수 있는 소형의 소음이 적은 솔루션
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동(냉장)실냉동(냉장)실 용도의 댄포스 솔루션은 소비하기에 신선하고 안전하게 식품을 보관하는 데 도움이 되며 이는 식품 손실 및 폐기 감소에 기여합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }상업용 CO₂ 냉동CO₂ 냉동을 통한 지속 가능하고 에너지 효율적인 냉각 기능의 이점을 누리고 입법을 앞당기십시오. 우리는 수십 년의 경험과 함께 콜드 체인 전반에 걸친 포괄이고, 혁신적인 솔루션으로 귀사를 도울 수 있습니다. 안정적이고 복잡하지 않은 천연 냉매로 전환하십시오.

HVACR 산업에서의 냉매
냉매에 대한 새롭고 진화하는 규제는 현재의 추세를 계속 최신 상태로 업데이트해야 하며 불확실성을 야기하는 문제가 있습니다. 댄포스는 고객에게 최상 및 최신 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 따라서 댄포스 제품 및 HVACR 애플리케이션에서 사용하는 냉매를 믿으셔도 됩니다.