공조 및 난방 시스템을 위한 효율적이고 신뢰성 높은 솔루션
댄포스는 공조 및 난방 시스템을 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 루프탑, 칠러, 경상업 또는 산업 애플리케이션 여부에 상관없이, 댄포스는 항상 개선된 편리성, 중요 부위에 대한 효율적이고 정확한 냉각, 진정한 지속가능성을 제공하는 데 주력합니다. 댄포스의 공조 및 난방 솔루션은 도입, 가동 및 유지보수 비용을 최적화하면서 다양한 건축 및 도입 규정을 충족하도록 설계되었습니다.
댄포스는 효율과 성능을 높이고, 대체 냉매를 사용할 수 있도록 설계된 시스템을 지원합니다. 댄포스의 솔루션은 루프탑 장치, 칠러, 공정 냉각, 포장 장비, VRF 및 히트 펌프와 같은 경상업용, 상업용 및 산업용 HVAC 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
HVAC 시스템에 적합한 제품
HVAC 시스템을 위한 가장 광범위한 포트폴리오를 통해, 댄포스는 고객의 시스템 설계를 향상시키고 총소유비용을 최적화하는 데 도움이 되는 전문성과 유연성의 강력한 조합을 제공합니다.
기능 및 장점
유연한 기술 옵션을 통해 효율 극대화 및 유지보수 비용 절감
광범위한 HVAC 솔루션을 통해 다양한 건물 및 기후 요건 충족
향후 사용이 가능한 냉매 옵션을 통해 규정 충족 및 탄소 배출 저감
고유의 애플리케이션 전문성과 애플리케이션 개발 센터의 능력을 바탕으로 개발 시간 단축
주거 지역에서도 사용할 수 있는 소형의 소음이 적은 솔루션
![](/media/8510/img-01.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
![](/media/8383/turbocor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
오일 프리 압축기, 장기간 운전에도 일관된 성능 유지
댄포스는 장기간 운전이 댄포스 Turbocor® 압축기의 성능에 어떤 영향을 미치는지에 관한 연구를 수행했습니다. 그 결과, 오일 프리 자석 베어링 압축기가 10년간의 장기간 운전 후에도 일관된 성능을 유지하는 것으로 나타났습니다.
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }상업용 CO₂ 냉동CO₂ 냉동을 통한 지속 가능하고 에너지 효율적인 냉각 기능의 이점을 누리고 입법을 앞당기십시오. 우리는 수십 년의 경험과 함께 콜드 체인 전반에 걸친 포괄이고, 혁신적인 솔루션으로 귀사를 도울 수 있습니다. 안정적이고 복잡하지 않은 천연 냉매로 전환하십시오.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }히트 펌프에너지 효율적이고 친환경적인 히트 펌프 솔루션은 주택 및 상업 공간의 모든 현대적인 냉난방에 필수적입니다.
![](/media/6489/refrigerants_kv_247402450-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
HVACR 산업에서의 냉매
냉매에 대한 새롭고 진화하는 규제는 현재의 추세를 계속 최신 상태로 업데이트해야 하며 불확실성을 야기하는 문제가 있습니다. 댄포스는 고객에게 최상 및 최신 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 따라서 댄포스 제품 및 HVACR 애플리케이션에서 사용하는 냉매를 믿으셔도 됩니다.
소프트웨어
모든 장비는 모든 시장에 대한 승인 및 인증을 포함하여 온라인 기술 문서와 함께 공급됩니다. 교육 프로그램은 댄포스 학습 프로그램에서 확인할 수 있습니다. 솔루션의 전체 목록을 보려면 Coolselector®2 및 Hexact를 방문하시기 바랍니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.