배출 물질 저감 및 안전성 향상
댄포스는 이동식 유압 애플리케이션을 위한 압력 및 온도 제어 분야의 세계 최대 제조사 중 하나입니다. 이 분야에서 40년 이상의 경험을 통해, 댄포스는 고객이 직면하는 점점 커지는 문제에 대해 깊이 이해하고 있습니다. 농업, 임업, 광업, 자재 취급 및 건설에서 발생하는 극한 조건에 맞춰 설계된 이동식 유압장치를 위한 첨단 및 전용 제품에 댄포스의 광범위한 노하우가 들어 있습니다.
![](/media/7983/industrial-automation-video-thumb.jpg?width=420&height=1920&rnd=131888973388870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
진단
댄포스의 새로운 센서 프로그램은 애플리케이션 요구에 신속하고 간편하게 대응할 수 있도록 새로운 소프트웨어와 프로그래밍 가능한 특장점을 제공합니다. 데니스 카스텐센의 특장점 설명을 볼 수 있습니다.
견고하고 철저히 검증된 압력 및 온도 센서는 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 댄포스 센서는 백호우 로더, 트랙터, 텔레스코픽 핸들러, 목재 운반기는 물론 지구상의 다른 많은 이동식 유압 장비에서 나오는 배출 가스를 줄이는 데 중요한 역할을 하도록 설정되었습니다.
댄포스 산업 자동화 부문을 이동식 유압 애플리케이션용 압력 및 온도 센서 공급업체로 선정하면 장비의 수명주기 동안 추가되는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
장비 수명 연장
보다 스마트한 유압장치 제어를 통해 강도 높은 작업을 하는 이동식 장비의 수명을 연장합니다.
작업자 편의성 개선
작업자의 편의성 개선으로 안전성과 성과가 향상됩니다. 또한, 일과 후 작업자의 피로도도 줄어듭니다.
안전 개선
중장비를 움직이는 모든 사람들이 알고 있듯이, 장비가 후진할 때 작동하는 후진 알람은 사람의 안전에, 특히 후방 시야가 제한적인 경우에, 대단히 중요합니다.
가동 중단시간과 유지보수 비용 절감
이동식 장비 작동자는 유압 오일 필터 표시기를 통해 오일 필터가 막혀 교체해야 하는 시점을 알 수 있습니다.
![농업용 애플리케이션 - 댄포스](/media/2047/agriculture-applications-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
![](/media/7918/teb-webbanner1.jpg?width=420&height=1920&rnd=131882913944800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Total Error Band
Total Error Band은 서로 다른 작동 온도에서 트랜스미터의 정확도를 표현하는 하나의 방법입니다. 댄포스에서는 다음과 같은 변수를 적용합니다. 기준 온도에서의 오류, 기준 온도에서의 정확도 및 열 효과. 동영상을 클릭하면 총 오류 대역과 정확도에 대한 맥스 루이그의 설명을 들을 수 있습니다.
![](/media/6150/can-article-photo-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
CAN 센서
CAN 호환 가능 부품에 대한 수요 증가를 충족시키기 위해, 댄포스는 CAN 및 SAE J1939 인터페이스가 있는 DST 트랜스미터를 공급하여 이미 출시된 광범위한 트랜스미터를 보완합니다.
관련 제품
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.