![조선 해양의 소방 시스템](/media/6325/marine_and_offshore_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
선박에 완벽한 소방 시스템 설계
지난 몇 년간 선박 내 안전이 조선소, 선주 및 선박운항자의 주요 중점 사항이 되었습니다. 오대양 한 가운데에서 선박에 화재가 발생했다고 상상해 보십시오. 그 결과는 매우 참혹할 것입니다. 소방대원을 부를 수도 없고 바다로 뛰어드는 것 이외에는 달리 대피할 방법이 없습니다. 이러한 이유 때문에 안전한 소화 장비뿐만 아니라 제대로 훈련된 선원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 조선 해양을 위한 댄포스 소방 솔루션은 승객과 선원에게 최적의 화재 안전을 제공하면서도 자산을 보호하고 중지시간을 최소로 유지합니다.
![고압 미분무 – 빠르게 성장하고 있는 소방 기술](/media/6328/marine_and_offshore_firefighting_4_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
고압 미분무 – 빠르게 성장하고 있는 소방 기술
고압 미분무 기술은 이제 조선 부문에서 가장 혁신적인 소방 기술 중 하나입니다. 댄포스는 이 분야의 개척자 중 하나이며 전 세계에 걸쳐 수많은 설치 경험을 보유하고 있습니다.
SEM-SAFE® 고압 미분무는 엔진실에서 객실 영역에 이르기까지 선내 모든 영역에서 화재를 효과적으로 통제할 수 있는 수단으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 높은 호재 진압 능력과 최소한의 물 사용이 결합되어 고압 미분무는 선내 모든 위험 영역에 걸쳐 안전을 보장할 수 있는 최적의 수단입니다.
SEM-SAFE®는 노즐을 통해 배출된 미세 액적을 화재 발생 구역에 분사하는 고압 미분무 소방 시스템입니다. 이 시스템은 고압 모듈식 펌프 장치, 섹션 밸브, 배관 및 미분무 노즐로 구성됩니다.
SEM-SAFE® 고압 미분무 노즐은 선내 승객과 선원에게 최상의 화재 보호를 보장하기 위해 화재 감지 즉시 작동합니다.
댄포스의 SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템은 선내 모든 영역을 보호할 수 있으며 추가적인 기술이 필요 없습니다. 덕분에 SEM-SAFE®는 설치, 유지보수 및 운영 측면에서 비용과 시간을 절약하는 솔루션입니다.
![저압 CO2 - 혁신적인 선내 소방](/media/6329/marine_and_offshore_firefighting_5_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
저압 CO2 - 혁신적인 선내 소방
SEM-SAFE® 저압 CO2 시스템은 이산화탄소를 활용하여 대형 기계 공간을 보호해야 하는 경우에 사용합니다. 저압 시스템은 여러 개의 CO2 실린더 대신 하나의 탱크를 사용하기 때문에 약 50%의 중량이 절감되는 것이 장점입니다. 탱크, 주 밸브, 분배 밸브, 냉장 장치 및 관련 제어 장치는 사전 배선되어 공급되며 공통적인 강철 프레임에 조립되어 있습니다.
SEM-SAFE® 저압 CO2는 조선소, 선주 및 선원에게 비용이 낮으면서도 안전한 운영을 제공합니다.
조선소 입장에서의 장점:
- 스키드에 장착되어 있고 테스트를 거친 장치
- 점검 및 검증 시간 단축
- 플러그앤플레이 방식
- 부품 누락 위험 없음
- 실내 사이즈: 조선소는 보다 자유롭게 선박을 설계할 수 있으므로 여유 공간을 다른 용도(예: 화물칸 등)로 사용할 수 있음
- 보다 신속하고 용이한 취급
- 경량형 설계 덕분에 조선소/설계 사무소가 보다 용이하게 선주가 원하는 사양을 충족 가능
- 경량형 설비 덕분에 연료 비용 절감
선주 입장에서의 장점:
- 시스템 안전성 및 선원 쾌적성
- 취급 시간 단축
- 고압 CO2 실린더 사용 시에 비해 재충전 시간 단축
선원 입장에서의 장점:
- 전자식 누출 모니터링
- 5% 함량 손실 시 저수위 알람
- 10시간밖에 걸리지 않는 탱크 재충전
![모든 선박 유형에 안전](/media/6326/marine_and_offshore_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
모든 선박 유형에 안전
무엇보다도 중요한 것은 소방 시스템을 신뢰할 수 있어야 하고 안전해야 하며 원하는 유형의 선박에 적용이 가능해야 한다는 점입니다. 당사는 조선 기사, 관해 관청 및 선박 설계자와의 긴밀한 협력을 통한 평가를 기반으로 하여 다음과 같은 각각의 선박에 가장 적합한 소방 솔루션을 추천합니다.
- 컨테이너 및 벌크선
- 대형 선박
- RO-RO 및 PCTC 선박
- 여객선 및 크루즈 선박
- 해군 선박 및 경비정
- 작업 지원 선박
- 연안 선박
- 요트
- 채굴 및 다이빙 지원 선박과 같은 특수 선박 유형
조선 애플리케이션 전용
댄포스는 장비와 공정을 통합하는데 특화된 전문성을 보유하고 있습니다. 당사는 고객의 요구와 필요사항을 제대로 파악하고 이해할 수 있습니다. 당사는 완벽한 솔루션과 혁신적인 설계를 공급할 수 있는 탁월한 능력을 바탕으로 전 세계 시장에서 고객과의 장기적인 협력 관계를 구축하는 것이 우선순위입니다.
당사의 유연한 접근방식을 통해 각각의 사례에 적절히 대응하고 각각의 애플리케이션에 가장 적합한 시스템을 지정할 수 있습니다.
SEM-SAFE® 소방 시스템은 BS, BV, DNV, FM, GL, KRS, LRS, NK, PRS, CCS, RMRS, RINA 등 모든 주요 선급 협회 및 관해 관청의 테스트 및 인증을 거쳤습니다. 외부 승인을 획득한 것 이외에도 당사는 DNV, LR 및 BV에서 인정한 사내 테스트 시설을 활용하여 다음과 같은 테스트를 포함하여 노즐 관련 부품 테스트를 실시합니다. 누출, 수압, 진동, 열충격, 수격, 진공, 응력 부식 및 코팅 테스트.
![조선 애플리케이션을 위한 SEM-SAFE® 소방 솔루션에 대해 자세히 알아보기](/media/6327/marine_and_offshore_firefighting_3_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
조선 애플리케이션을 위한 SEM-SAFE® 소방 솔루션에 대해 자세히 알아보기
조선 애플리케이션을 위한 SEM-SAFE® 소방 솔루션에 대해 자세히 알아보기
댄포스로 문의
자세한 내용은 SEM-SAFE® 소방팀으로 문의하십시오.