크루즈 선박의 공간 쾌적성
승객에게 최상의 객실 쾌적성을 제공하기 위해 모든 선박에는 적합한 난방 및/또는 냉방 시스템이 갖춰져 있습니다.
최적의 승객 쾌적성을 제공하는 시스템은 각기 다른 애플리케이션을 통해 준비됩니다. 아래의 각 애플리케이션을 위해 댄포스는 믿을 수 있는 솔루션을 제공하여 승객의 쾌적성을 보장합니다.
단말 장치
크루즈 선박에는 주로 팬 코일 장치가 사용됩니다. 이러한 장치는 2, 3 또는 4파이프 시스템을 통해 객실에 난방 및/또는 냉방을 제공합니다. 전부하 및 부분 부하 조건에서 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV) 사용 시 가장 정밀한 실내 온도 제어 결과를 얻을 수 있습니다. 전부하 조건에서 필요한 유량으로 간단히 설정되며 자동 유량 제한기의 역할을 합니다.
밸브에 적절한 액츄에이터를 장착하면 객실 온도 제어기 또는 선박 관리 시스템을 통해 부분 부하 조건에서 정확한 온도 제어가 가능합니다. 오버플로우 상황은 발생하지 않으므로 열 또는 냉각원의 에너지 효율이 증가합니다.
단독형 객실 온도 제어기의 경우, 이는 액츄에이터를 제어할 뿐만 아니라 팬 코일 장치의 팬 속도를 수동 제어할 수 있습니다.
바닥 난방
바닥부터 난방하기 때문에 높은 수준의 쾌적성을 제공합니다. 바닥에 위치해 있어 열이 고르게 분산되므로 실내 공간을 전혀 차지하지 않습니다. 객실 난방 용도로 사용할 수도 있지만 주로 쾌적성 요구사항이 가장 높은 욕실 바닥 난방에 사용됩니다.

순환수 균형 및 제어
HVAC 냉난방 시스템의 순환수 균형은 여러가지 이유로 필수적입니다. 적절한 승객 쾌적성을 달성하고 시스템을 최대한 효율적으로 구동하는 것이 요구사항입니다. 순환수 균형이 적절히 이루어지지 않으면 승객 불만, 추가 비용 및 시스템의 수명 가치 감소를 예상할 수 있습니다. 댄포스는 크루즈 선박 객실의 난방 및/또는 냉방, 온수 시스템을 위해 다음과 같은 순환수 밸런싱 솔루션을 제공합니다.
- 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 순환수 밸런싱 및 온도 제어 기능을 하나의 제품으로 결합합니다. 이는 설계 유량으로 간단히 설정되며 가변 유량 조건에서 난방 시스템과 냉방 시스템에 모두 사용됩니다. 대부분의 크루즈 선박에서는 이러한 밸브가 객실 천장에 장착된 팬 코일 장치와 결합됩니다.
- PIBCV용 액츄에이터는 PIBCV 밸브를 통과하는 유수량을 제어합니다. 선박 관리 시스템에 연결하거나 단독형 실내 온도 조절기를 사용하여 객실 온도를 제어할 수 있습니다.
- 써멀 밸런싱 밸브는 선박 전체의 급탕 시스템 수직관의 순환 배관 진입 온도를 사용하여 적절한 균형을 확보합니다. 이 밸브는 매우 효율적인 시스템을 제공하고 온도가 너무 낮아질 위험을 감소시킵니다. 온도가 낮아지면 레지오넬라균이 증식될 가능성이 높아집니다. 온수 시스템 온도의 추가 예비 조치 및 수단을 위해 밸런싱 밸브에 써멀 액츄에이터, 전자식 소독 시스템 및 온도 모니터링 시스템을 장착할 수 있습니다.

연계 시스템
연계 시스템은 기술적인 선박 시스템 데이터의 최신 상태를 지속적으로 제공합니다. 이러한 데이터는 분석 및 시스템의 추가 개선에 사용하여 보다 높은 쾌적성을 제공하거나 보다 효율적으로 구동할 수 있습니다. 이러한 연계 시스템은 인터넷을 통해 접근할 수 있으므로 상당한 시간 및 비용 절감을 제공합니다.
당사는 현재 다음과 같은 영역에 크루즈 선박용 연계 시스템을 제공하고 있습니다.
스마트한 선박 객실 개념
혁신적인 액츄에이터, NovoCon®은 HVAC 순환수식 밸런싱 및 제어를 BACnet 또는 Modbus로 작동하는 선박 관리 시스템(SMS)와 통합하도록 특별히 설계되었습니다. 이는 SMS 컴포넌트를 대체할 수 있으며 데이지 체인 버스통신을 통해 SMS에 최신 시스템 데이터를 제공합니다. SMS에 대한 외부 데이터 접근이 확보되면 (선박에서 또는 육상에서) 원격으로 시스템을 시운전할 수 있습니다.
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)에 이러한 디지털 액츄에이터를 장착하면 선박 관리 시스템을 통해 모든 객실을 제어할 수 있습니다. 이는 또한 키리스 객실 출입, 차양막 운영 및 조명 제어장치와 같은 다른 SMS 연계 시스템과의 원격 접근 및 통합 등의 장점을 제공합니다. 선박 관리 시스템을 통해 이러한 기술적인 시스템을 결합하면 '스마트한 객실 제어'를 확립할 수 있습니다. 이를 통해 손쉽게 매우 효율적으로 선박을 관리할 수 있을 뿐만 아니라 전 세계 어디에서도 모든 선박의 기후 시스템을 통제할 수 있습니다.
원격 급탕수 온도 모니터링
승객과 선원은 항해 도중에 온수를 많이 소비합니다. 이러한 이유로 선박에는 급탕 시스템이 장착됩니다. 온수는 생산된 후 수많은 수도꼭지를 통해 분배됩니다. 크루즈 선박은 선체가 크기 때문에 온수가 순환하는 수직관을 여럿 갖춘 시스템이 필요합니다.
당사의 Thermal balancing valve는 적절한 순환수 균형을 보장하며 대기 시간이 길어지지 않도록 방지합니다. 이러한 밸브는 수온을 제어하기 때문에 온수 온도가 너무 높아져서 석회, 부식 및 에너지 비효율을 야기하지 않게 합니다. 일반적으로 이러한 밸브는 레지오넬라균이 증식하지 않는 온도로 설정됩니다.
Thermal balancing valve는 전자식 소독 모듈을 함께 장착할 수 있으며 레지오넬라균 박멸을 위해 시스템을 주기적으로 세척할 수 있습니다. 당사의 온도 등록 시스템은 모든 온도를 모니터링하고 전자식 소독 주기를 시작합니다. 이는 또한 기록을 위해 온도 데이터를 저장합니다. 등록 시스템은 선박 관리 시스템(SMS)에 쉽게 연결할 수 있고 너무 낮거나 높은 온도가 등록되면 알람을 전송합니다. SMS 시스템에 따라 수온 관련 데이터를 직접 확인할 수 있으며 인터넷을 통해 원격 접근도 가능합니다.
관련 제품
단말 장치와 순환수 밸런싱 제어용 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 HVAC 난방 및 냉방 시스템을 위한 제어 기능과 다이나믹 밸런싱 솔루션을 모두 제공합니다. PIBCV는 다양한 유형의 단말 장치에 적합하도록 설계되었고 공공 및 상업용 건물의 높은 실내 쾌적성 및 에너지 효율을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCR2+를 갖춘 MTCVMTCV 써멀 밸런싱 밸브는 식수 애플리케이션을 위한 온도 기반의 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. CCR2+와 결합하면 DHW 시스템의 모니터링 및 소독을 위한 스마트하고 에너지 효율적인 전자 제어 솔루션이 확보됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PIBCV용 액츄에이터댄포스 AB-QM의 밸런싱 및 제어 결합 기능을 활용하기 위해서는 실내 온도 조절기나 건물 관리 시스템으로 제어하는 액츄에이터를 장착해야 합니다. 댄포스는 써멀 개폐형 액츄에이터에서 버스 통신을 갖춘 기어형 디지털 액츄에이터에 이르는 광범위한 액츄에이터를 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S 디지털 액츄에이터댄포스는 NovoCon® S를 활용하여 동시에 온수 균형 및 HVAC 제어를 수행하는 방식을 혁신합니다. 디지털 HVAC 액츄에이터가 최초로 건물 관리 시스템(BMS)에 직접 연결됩니다. 시스템 통합업체는 이를 통해 최첨단 사물 인터넷(IoT) 솔루션을 설계할 수 있습니다.