높은 토크로 신뢰성 및 정밀도 최적화
관정 조건은 시간 경과에 따라 변하기 때문에 펌프 용량을 변화하는 요구사항에 맞추는 것이 생산성에 있어 최적입니다. 가변 속도 드라이브(VSD)라고도 하는 AC 드라이브를 사용하면 더 이상 다양한 다운홀 조건을 충족하기 위해 펌프 사이즈를 재조정할 필요가 없습니다. VSD를 사용하여 펌프를 제어하면 운전 비용 절감, 효율 향상, 신뢰성 개선 및 장비 수명 연장이 가능합니다. 최고의 신뢰성, 낮은 유지보수 요구사항 및 원격 제어 성능 덕분에 해상 위치에 매우 적합합니다.
청정 전력 또한 운전 무결성에 있어 매우 중요한 요소입니다. 댄포스의 저압 및 중간 전압 AC 드라이브는 고유의 원활한 무간섭 전력 변환 기능을 제공합니다. 이러한 LVD 및 MVD는 내장된 고조파 저감 기능과 VACON® DCGuard® 기술을 제공하여 완벽한 운전 무결성을 위해 세계 정상급의 장비 보호를 보장합니다.
상단 드라이브 성능 향상
AC 드라이브는 시추용 드릴 파이프에 높은 토크 적용 시 정밀도 및 성능을 향상하여 시추공 굴착 공정을 용이하게 합니다. 오늘날 이 작업은 대체로 상단 드라이브를 통해 이루어집니다. 높은 토크에서의 정밀 제어 요구사항 때문에 상단 드라이브는 가장 까다로운 해상 애플리케이션 중 하나이며 이 상단 드라이브는 동일 축에 드라이브로 제어하는 1개 또는 2개의 모터가 병렬 연결되어 있습니다. 과거에는 로터리 테이블이 더 흔히 사용되었지만 드라이브 제어가 보다 높은 성능을 제공합니다. 드라이브는 매우 정밀한 토크 및 속도 제어로 이러한 성능이 달성 가능합니다.
유정 굴착기 제어
굴착선의 주요 수직승강용 기계인 드로워크스(유정 굴착기; drawworks)의 주 기능은 블록, 상단 드라이브 또는 드릴 파이프의 수직승강 및 수직하강입니다. 드로워크스의 효과적인 운전에는 고속에서의 정밀 제어가 필수적이므로 이는 또 하나의 가장 까다로운 해상 애플리케이션 중 하나입니다. 동일 축에 2-4개의 모터가 병렬 연결되어 운전하는 이 드로워크스에 드라이브 제어를 적용하면 모터간 부하 공유가 가능할 뿐만 아니라 라인 장력 및 수직승강 또는 수직하강 속도를 정밀 제어할 수 있습니다. 댄포스의 드라이브는 토크와 속도를 매우 정밀하게 제어할 뿐만 아니라 기계식 제동을 통해 확실한 기어 및 제동 보호를 제공합니다.
이수 펌프 보호
AC 드라이브는 이수 피스톤 펌프를 보호하고 그 수명을 연장할 뿐만 아니라 에너지 효율을 최적화합니다. 병렬 연결된 2개의 모터가 고압 조건(최대 7500psi)에서 시추 유체를 드릴 파이프 아래에서 굴착선 위로 순환시킵니다. 이러한 모터를 AC 드라이브로 제어하면 이수 펌프의 성능이 향상되는 동시에 운전 비용 및 에너지 소비가 절감됩니다.
드라이브의 성능 향상 방법 중 하나가 동일 펌프를 구동하는 모터간 부하 공유를 최적화하는 방법입니다.
견고한 파이프 제어
파이프 보관소에서 상부 갑판으로 드릴 파이프를 이동할 때 AC 드라이브를 사용하여 파이프 제어 장치의 신뢰성 및 정밀 성능을 최적화합니다.
잭업리그(Jack-up rig)의 신뢰성
동일 축에 병렬 연결된 여러 모터를 구동하여 레그를 해저까지 이동하고 리그를 해수면 밖으로 완전히 들어올리는 잭업은 가장 중요한 해상 애플리케이션 중 하나이며 모든 기후 조건 및 공해상에서 완벽한 신뢰성을 필요로 합니다. 드라이브로 이러한 모터의 운전을 제어하면 최적의 안정성을 확보할 수 있으며 안전 또한 확보할 수 있습니다.
Danfoss Drives의 해상 산업용 솔루션은 다음과 같은 9개 기관에서 가장 높은 선급 승인을 받았습니다. DNV-GL, ABS, 프랑스 선급협회(Bureau Veritas), 한국 선급(Korean Register), CCS, RINA, 로이즈 선급 협회(Lloyds Register), RMRS 및 일본 해사협회(Class NK). 당사는 또한 상단 드라이브 및 드로워크스에 필요한 SIRA EX 인증 드라이브를 제공합니다.
이를 통해 해상 굴착 애플리케이션에 적합한 드라이브 선정 시 최상의 제품을 쉽게 선택할 수 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled공기질이 매우 중요하고 공간이 제한적이며 효율적인 열 전달이 필요한 애플리케이션에 매우 적합합니다. 액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.