선박 펌프 및 분리기용 드라이브

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 제품

선박 펌프의 소비전력 감소

VLT® 및 VACON® 드라이브는 실제 공정 요구에 맞게 펌프를 제어하며 이는 에너지 소비 감소로 이어집니다. 속도를 20% 줄이면 소비전력이 50%까지 감소합니다.

이러한 AC 드라이브는 에너지 절감뿐만 아니라 다양한 조선 애플리케이션에서 펌프를 보호합니다. 내장 PID 제어기, 드라이 펌프 감지, 플라잉 기동, 슬립 모드, 캐스케이드 제어, 유량 과다 및 유량 보상 등의 펌프 전용 기능 덕분에 믿을 수 있는 운전을 유지할 수 있습니다. 

점차 엄격해지는 배기가스 배출량 제한 때문에 스크러버를 설치하는 경우가 있습니다. 스크러버는 주 엔진, 보조 엔진, 주 보일러 및 보조 보일러의 SOx 저감 장치 역할을 하며 황산화물 흡수 매개체로 물을 사용합니다. 이러한 스크러버를 위한 워터 펌프의 최적화는 VLT® 및 VACON® 드라이브에 가장 적합한 임무입니다.

드라이브로 펌프 운전에 가치를 더하는 기타 일반적인 응용 분야: 선박평형수, 빌지수, 순환, 화물, 소방, 피딩 펌프, 윤활 및 해수펌프.

선박 분리기의 신뢰성 및 보호 성능 개선

VLT® 및 VACON® 제어 기능은 믿을 수 있는 빌지수, 연료유 청정 및 오일 원심 분리기 운전을 보장합니다. AC 드라이브는 기어박스와 고속 볼 베어링을 둘 다 보호하는 원활한 가속을 보장합니다.

AC 드라이브를 사용한 제어 기능은 방전 충격 부하에 대한 허용 한계를 제공합니다. 정전 시 드라이브는 플라잉 기동으로 회전하는 분리기를 정지시켜 저항 없이도 분리기를 제동할 수 있습니다.

Danfoss Drives의 조선 해양 솔루션은 다음과 같은 9개 기관에서 가장 높은 선급 승인을 받았습니다. DNV-GL, ABS, 프랑스 선급협회(Bureau Veritas), 한국 선급(Korean Register), CCS, RINA, 로이즈 선급 협회(Lloyds Register), RMRS 및 일본 해사협회(Class NK).

이를 통해 조선 애플리케이션에 적합한 드라이브 선정 시 최상의 제품을 쉽게 선택할 수 있습니다.

해수 펌프의 에너지를 절약하는 NORDEN A/S 오일 탱커

VLT® 드라이브를 사용하여 해수 냉각 펌프의 유량을 실제 냉각 수요에 맞게 적용함으로써 이 업체는 자체 에너지 소비를 상당히 줄였습니다.

댄포스로 문의

자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.