보다 쾌적한 항구를 위한 육상 전력 공급 최적화
육상 전력 공급 솔루션에 드라이브 기술을 활용하면 현지 전력망에서 깨끗한 에너지를 선박에 공급할 수 있습니다. 항구 정박 시 선박의 주 발전기를 완전히 차단하여 불필요한 NOx 및 탄소 배출과 소음 오염을 방지할 수 있습니다.
Danfoss Drives는 50Hz 육상 전력을 해양 항해 선박에서 주로 사용되는 60Hz 전력으로 전환하는 드라이브와 인버터를 제공합니다. 전력망 컨버터는 액티브 프론트 엔드(AFE) 기술과 AC 전력망(미세 전력망)을 생성하고 이를 선박의 전력망에 동기화할 수 있는 소프트웨어를 함께 사용합니다.

FAYARD A/S 조선소의 2개월 ROI
VACON® NXP Air Cooled 드라이브를 사용한 육상 전력 공급 시스템은 피크 수요를 충족하면서도 기본 소비전력을 최소화합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive제어할 모터 개수와 관계없이 고객의 요구를 충족하도록 구성 및 조립되었습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled공기질이 매우 중요하고 공간이 제한적이며 효율적인 열 전달이 필요한 애플리케이션에 매우 적합합니다. 액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus수냉식의 장점을 까다로운 상황의 공통 DC 버스 시스템에 적용합니다. 액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter하이브리드 솔루션의 에너지 수율을 극대화하고 에너지 소비에 가깝게 에너지를 지원함으로써 성능 개선에 도움이 됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter특히 에너지 저장 장치 및 해양 에너지 관리 애플리케이션에 적합하게 설계된 공냉식 및 수냉식 드라이브입니다.